SIMATIC Panel IPC

Robuste, leistungsstarke All in One Industrie Panel PCs mit brillanten Displays
Das Panel PC-Portfolio von SIMATIC ist bestens geeignet für Visualisierungsaufgaben direkt an der Maschine oder Anlage. Die All in one Panel PC Geräte integrieren einen Industrie PC und eine Bedienfront. Sie überzeugen durch Robustheit, Performance und ein brillantes Display. Verschiedene Gerätefamilien erfüllen unterschiedlichste Anforderungen in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung.
Designed for industry
Mit unseren SIMATIC IPCs setzen Sie auf höchste Qualität. Wir haben die Geräte für zuverlässigen Dauerbetrieb im industriellen Umfeld ausgelegt. Um unseren Qualitätsanspruch von der Entwicklung bis zum Produkt realisieren zu können, fertigen wir die Mainboards für erhöhte Industrieanforderungen in hochmodernen Werken in Deutschland selbst.Beim Thema Qualität überlassen wir nichts dem Zufall: Bereits in der Entwicklung legen wir den Fokus auf Qualität, von der Konzeption der Bauteile bis zur Auswahl der Komponenten. Die Fertigung in klimatisierten Hallen mit konstanter Temperatur und Luftfeuchte, spezielle Prüfverfahren, serienbegleitende Typprüfung und Erprobungen sorgen dafür, dass die Geräte zu 100 Prozent funktionieren und alle technischen Spezifikationen eingehalten werden. Die Produkte werden in besonders hochwertigen Verpackungen gemäß strengen Transportrichtlinien ausgeliefert, damit das Produkt unversehrt bei Ihnen ankommt. Das Ergebnis: Wir halten die Vorgaben der CE- und UL-Zulassungen nicht nur ein, sondern übertreffen sie bei Weitem – dies zeigen uns auch ständige Überprüfungen der Feldqualität.
Damit schützen wir Ihre Investitionen – und da die Produkte natürlich auch unserer eigenen Siemens-Norm SN 36350-1 zur umweltverträglichen Produktgestaltung entsprechen, schonen wir auch die Umwelt – von der Produktion bis hin zur Entsorgung.
SIMATIC IPC277G – Embedded IPC
Basierend auf dem Box PC IPC227G, bietet der Panel PC SIMATIC IPC277G höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.
Der Nanopanel PC SIMATIC IPC277G ist ein flexibler embedded Industrie-PC mit robusten und langlebigen Displays. Technologisch basiert er auf dem Box PC IPC227G und bietet dadurch höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.
Moderne Schnittstellen und eine hohe Flexibilität bei der Auswahl des Displays zeichnen diesen Panel PC aus. Dabei sorgen stromsparende Intel Dual und Quad Core Prozessoren für eine sehr gute Leistung für Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben.
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl robuster Widescreen-Fronten
- 7“ – 24“ Widescreen Displays mit hoher Auflösung und großen Blickwinkeln
- Vollständig dimmbare Displays reduzieren den Energieverbrauch und erhöhen die Lebensdauer
- Moderne Multitouch Varianten in 7“, 10“, 12“, 15“, 19“, 22“ und 24“ für eine innovative Maschinenbedienung - Hohe Robustheit für den wartungsfreien Dauerbetrieb
- Höchste Industriefunktionalität durch IP65 Front für optimalen Staubschutz und hoher EMV-Verträglichkeit
- Sicherung wichtiger Systemdaten durch nichtflüchtigen Remanenzspeicher (NVRAM, optional)
- Ausgelegt für den 24/7 Dauerbetrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur und hohen Vibrations-/Schockanforderungen
- Wartungsfreier Betrieb – ohne Lüfter, ohne drehende Teile
- Batterieloser Betrieb möglich (bei Uhrzeitsynchronisation über Netzwerk) - Optimiert für den Einsatz von Visualisierungsaufgaben mit Zusatzfunktionalität
- Performante und energiesparsame Dual und Quad Core Intel Celeron Prozessoren
- Vielfältige Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten (4 x USB 3.1, 3 x Gbit Ethernet, RS 232/ RS 485/ RS 422, M.2 Solid-State-Drive (SSD))
- Einfache Erweiterung durch zwei M.2 Steckplätze - Optimiert für AI-Applikationen
- Durch Erweiterbarkeit mittels AI-Beschleunigern als M.2-Module Optimierung des Work-Load-Balancing - Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten
- Langzeitverfügbar: Service- & Supportzeitraum bis zu 11 Jahren
- Ideale Plattform für SIMATIC Software Controller (in Vorbereitung) und/oder WinCC RT
- Einfache Integration in Automatisierungslösungen mit dem TIA Portal und onboard PROFINET Schnittstellen - Vielseitig einsetzbar
- Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben in Bereichen wie Maschinenbau, Anlagenbau, Verkehrstechnik oder Energieübertragung
- Erfassen von Daten, Weiterverarbeitung und Visualisierung als Datengateway bzw. zum Datenmonitoring
- Maschinennahe Anwendungen, welche zusätzlich C/C++ Programme benötigen
- Zusätzlich neue Applikationen wie Schiffbau, Gebäudeautomatisierung, Lager & Logistik
SIMATIC IPC377G – Basic IPC
Der SIMATIC IPC377G Panel-PC: ein sofort lieferbares, kostengünstiges Paket aus SIMATIC Industrie-PC und Bediendisplay für Anwendungen im industriellen Umfeld.
Der SIMATIC IPC377G Panel-PC bietet eine vorkonfigurierte, einschaltfertige Komplettlösung aus SIMATIC Industrie-PC und einem brillanten, robusten Singletouch-Display mit Glasfront mit 12", 15", 19" oder 22" Bildschirmdiagonale. Der Panel-PC eignet sich für alle Anwendungen mit industriellem Charakter, insbesondere die kostengünstige Realisierung von HMI-Anwendungen, die Erfassung und Vernetzung von Fertigungs- und Energiedaten im Produktionsumfeld, zum Beispiel an Montagearbeitsplätzen, im Lager und in der Logistik, oder für Standardanwendungen im Bereich der Bildverarbeitung. Zudem lässt er sich leicht in bestehende Anlagen oder Anlagenkonzepte integrieren. Den SIMATIC IPC377G gibt es in insgesamt sechs sofort ab Lager lieferbaren Varianten (12", 15", 19“, 22" ohne Betriebssystem bzw. mit vorinstalliertem Windows 10 Enterprise 2019 LTSC).
- Leistungsfähig und zukunftssicher mit aktueller Technik
- Aktueller Intel Atom Quad-Core Prozessor (X6413E, 1,5 GHz)
- Bis zu 16 GByte RAM erweiterbar
- 2 x Gigabit-Ethernet
- USB 3.0
- 2 x M.2 Module bis zu 512 GByte SSD
- Lüfterloses Gerätedesign - Standards für einfache Einbindung in bestehende Systeme
- 2 x DisplayPort
- 2 x serielle Ports (erweiterbar auf bis zu 4)
- 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 (internal) - Industriegerechte Montageoptionen
- Werkzeugfreie Hutschienenmontage, Wandmontage mit Schnittstellen oben oder unten, Buchmontage mit besonders schmaler Grundfläche - Industriegerechtes Display für ermüdungsfreies Arbeiten
- Entspiegelte Glasfront, analog-resistiv mit Singletouch-Bedienung, kratzfest und chemisch beständig
- Scharfe und kontrastreicher Bilddarstellung mit gleichförmiger Helligkeit für bessere Ablesbarkeit
- Umlaufender Metallrahmen zum Schutz vor Beschädigung - Zuverlässig in industriellen Umgebungen dank SIMATIC Qualität
- Designed für 24/7 Betrieb
- Run in Test
- Zertifikate für den weltweiten Einsatz - Kostengünstiges Paket für Industrieanwendungen
- Abgestimmte Konfiguration
- Packages für HMI Anwendungen - Verfügbar ab Lager
- Verfügbarkeit bis 3 Jahre
- Reparatur- und Ersatzteildienst weitere 3 Jahre
SIMATIC IPC PX-39A – Embedded IPC
Der SIMATIC IPC PX-39A ist ein lüfterloser Embedded Panel PC mit leistungsstarken Intel Core-i Prozessoren der 11. Generation für anspruchsvolle Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben.
Der SIMATIC IPC PX-39A ist ein lüfterloser Embedded Panel PC für anspruchsvolle Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben mit Multitouch Display.
Er ist wartungsfrei, lässt sich flexibel und einfach konfigurieren, integrieren und in Betrieb nehmen. Mit seinem robusten Metall-Einbaugehäuse hält er selbst harten mechanischen Beanspruchungen stand.
- Schnelle Datenverarbeitung für eine hohe Produktivität
- Top Performance im embedded Segment mit Intel Core-i Prozessoren der 11. Generation
- Skalierbar mit 4 verschiedenen Prozessoren – von Intel Celeron bis Intel Xeon
- Neueste Speichertechnologie mit ECC und DDR4 bis 32 GByte - Flexibilität bei der Montage für einen platzoptimierten Einbau
- Geringe Einbautiefe (bis zu 50 °C Umgebungstemperatur)
- Einbau in Schaltschränken und -pulten, 19“-Schränken/Racks - Industriefunktionalität und Flexibilität zur Realisierung der Embedded-Lösung
- Brillante Multitouch Displays im Widescreen-Format von 15“, 19“, 22" und 24“
- Flexible Bedienkonzepte durch Einbau im Quer- oder auch Hochformat
- 2 x von außen zugängliche SSDs in M.2-Baugröße; ab 256 GByte
- 4 x LAN 10/100/1000 MBit/s Anschlüsse; teaming-fähig
- Onboard PROFINET-Schnittstelle (optional)
- 4 x High-Speed USB 3.2 Gen 2 Ports rückseitig; 2 serielle Schnittstellen
- Einfache Erweiterbarkeit durch PCIe-Steckplatz
- Ein-/Ausschalter - Hohe Systemverfügbarkeit zur Reduzierung potenzieller Ausfälle und Wartungskosten
- Wartungsfrei, da keine drehenden Teile (Lüfter, Festplatten) und batterieloser Betrieb möglich
- 512 KByte NVRAM für SIMATIC Software Controller zur Sicherung kritischer Daten
- Systemgetestete SIMATIC Software - Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten
- Langzeitverfügbar: Service- und Supportzeitraum von 8 bis 10 Jahren ab Markteinführung
- Einbau- und Schnittstellenkompatibel
SIMATIC IPC677E – High-End IPC
Der „All in One" Panel PC SIMATIC IPC677E mit Single- oder Multitouch zeichnet sich durch hohe Performance, Offenheit und Erweiterbarkeit aus.
Ausgestattet mit einem brillanten und langlebigen Full-HD-Display kombiniert er herausragende Verarbeitungsleistung mit klarer Visualisierung. Mit einer optionalen RAID-Konfiguration erfüllt der IPC677E hohe Anforderungen an Systemverfügbarkeit für einsatzkritische Anwendungen. Zwei PCI-Erweiterungssteckplätze bieten Flexibilität zur Einbindung diverser Anwendungen.
Mit seinem robusten industriellen Design wurde der Panel PC SIMATIC IPC677E für den Einsatz direkt an der Maschine ausgelegt. Dank seiner skalierbaren Performance und vielfältigen Gerätevarianten eignet sich der IPC677E für alle Aufgaben im Bereich der PC-basierten Automatisierung, selbst bei erhöhten Anforderungen bezüglich der Verfügbarkeit des Gesamtsystems.
- Hohe Performance und extrem schnelle Reaktionszeiten
- Intel® Prozessoren (Intel Prozessoren der 8. Generation: Core i7, Core i3, Celeron)
- Leistungsstarke CPU-integrierte HD-Onboard-Grafik
- Bis zu 64 GByte Hauptspeicher - Extrem hohe Systemverfügbarkeit und Datensicherheit
- RAID 1 System mit RAID-Onboard-Controller
- ECC RAM, Arbeitsspeicher mit Fehlerkorrektur für maximale Datenintegrität und Systemstabilität
- Remanenter Datenspeicher zur Sicherung der Prozessdaten nach einem Spannungsfall - Fernzugriff über Intel AMT 9.0
- Optionale PROFIBUS- oder PROFINET IRT-Schnittstelle für den kostengünstigen Anschluss von dezentralen Feldgeräten oder an Kopplungen mit SIMATIC S7
- Hohe Datentransferraten und Redundanz durch zwei teamingfähige Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- 6 x USB 3.1 (SuperSpeedPlus), davon 2 x Type C
- Energieeffizienter Industrie-PC
- Geringer Stromverbrauch dank modernster Mobiltechnologie
- Wake-on-LAN-Funktion für zeitlich festgelegten IPC-Hochlauf über das Netzwerk, z.B. nach Wochenendabschaltung
Design und Funktionen
Zur effizienten Visualisierung und Bedienung der Maschine verfügt der SIMATIC IPC677E über ein 19", 22" oder 24" kapazitives Full-HD Multitouch Display im Widescreen-Format. Die neuen Multitouch Geräte bieten eine Glasfront und wie die Singletouch Varianten ebenfalls Schutzart IP65. Die Displayvorderseite ist in Schutzart IP65 ausgeführt.
Für Anwendungen, bei denen keine zentrale Anzeige erforderlich ist, ist eine Version ohne Display als Box PC SIMATIC IPC627E erhältlich.
Der SIMATIC IPC677E ist mit leistungsstarken Prozessoren ausgestattet (Intel Prozessoren der 8. Generation: Core i7, Core i3, Celeron). Die Verwendung von mobilen Prozessoren mit geringen Verlustleistungen ermöglicht selbst bei hohen Umgebungstemperaturen einen 24-Stunden Dauerbetrieb an 365 Tagen im Jahr ohne jedwede Leistungseinbußen.
Industrial Flat Panels, Thin Clients und Tablet-PCs
Überall dort, wo Sie in ausgedehnten oder verteilten Anlagen vor Ort einen schnellen Zugriff auf Informationen und Daten benötigen, sind unsere Industriemonitore und Thin Clients zu Hause – auch wenn es etwas rauer zugeht, denn die Geräte sind auch in rundum IP65-geschützten Varianten verfügbar. Sie wollen noch mehr Mobilität? Kein Problem: Dann nehmen Sie unseren Industrial-Tablet-PC mit, der unsere Industrie-PC-Expertise in ein handliches Tablet-Format packt.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC IPC Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC IPC Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.