Produktauslauf SIRIUS Schaltgeräte

Der Wandel in der industriellen Schalttechnik geht in die nächste Runde 

Zum 01.10.2019 werden die Schalt- und Schutzgeräte SIRIUS Klassik (3RT, 3RV, 3RU, 3RB, 3RA) der Baugröße S2/S3, die 4poligen Schütze > 200A (3TK10-3TK14) sowie die Koppelrelais (3TX7) und Analogsignalwandler (3RS17) nicht mehr bestellbar sein. Zu diesem Zeitpunkt endet auch die Ersatzteilversorgung für die Befehls- und Meldegeräte 3SB3 / 3SB1 / 3SF5. Darüber hinaus werden die Schütze 3TF2/3TH2/3TK2 ab 01.04.2020 nicht mehr bestellbar sein.

Wollen Sie wissen, welche Bestellnummern betroffen sind?

Detaillierte Produktübersicht

SIRIUS-Produktauslauf

Folgende SIRIUS Schaltgeräte wurden zum Auslauf erklärt

Aufgrund der erfolgreichen Markteinführung der Nachfolgerprodukte die aktuelle Produktauslaufübersicht:
Sind Sie bei SIRIUS nicht fündig geworden?

Übersicht Auslaufprodukte der SENTRON Schaltgeräte

Ausblick

Diese Produktgruppen sind für den Produktauslauf geplant

Folgende weitere Produktgruppen werden aufgrund der erfolgreichen Markteinführung der Nachfolgerprodukte aktuell für den Produktauslauf geplant:
Gut informiert

Download und Support

Hier finden Sie das offizielle Kundenanschreiben zu den Produkten, für die der Auslauf geplant ist. Sie können sich auch eine Übersicht herunterladen, in der alle Auslaufprodukte und deren Nachfolger angegeben sind. Wenn Sie Unterstützung brauchen, steht Ihnen unser Support zur Verfügung.
Erfolgreicher Ersatz

Unsere Nachfolgerprodukte

Diese Produkte wurden erfolgreich in den Markt eingeführt und dienen als Nachfolger für diese Produktgruppen: die Befehls- und Meldegeräte 3SB3 / 3SB1; Sicherheitsrelais 3TK28 und Schalt- und Schutzgeräte von SIRIUS Classic der Baugröße S2/S3.  
Ist der passende Nachfolger für ihr Produkt nicht dabei?

Finden Sie den richtigen Nachfolger

Übersicht

Details zu den Auslaufprodukten

Die Schalt- und Schutzgeräte SIRIUS Klassik (3RT, 3RV, 3RU, 3RB, 3RA) der Baugröße S2/S3, die 4poligen Schütze > 200A (3TK10-3TK14) sowie die Koppelrelais (3TX7) und Analogsignalwandler (3RS17) wurden zu Auslaufprodukten erklärt und werden durch Nachfolger-Versionen ersetzt. 

Wollen Sie wissen, welche Bestellnummern betroffen sind?

Detaillierte Produktübersicht