Verlässliche und robuste Elektrotechnik

Ladesäulen sind oft extremen Bedingungen ausgesetzt und müssen rund um die Uhr funktionieren. Ausgewählte Produkte aus unserer SIRIUS und SENTRON Familie werden diesen Herausforderungen gerecht und sind ideal für den Einsatz in Ladesäulen geeignet. Die getesteten Komponenten zeichnen sich durch Robustheit sowie Langlebigkeit aus und tragen somit zu einer maximalen Verfügbarkeit Ihrer Ladesäule bei. Außerdem erfüllen die Geräte alle Anforderungen für einen normgerechten Aufbau.
Zuverlässige Elektrotechnik für den Ladeprozess
SIRIUS Schütz
Sie wollen zuverlässige, sichere und leistungsfähige Ladeinfrastruktur bauen, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen einwandfrei arbeitet? Unsere Schalttechnik aus dem SIRIUS Control Portfolio ist besonders robust und langlebig. SIRIUS Schütze bieten hohe Temperaturstabilität, geringe Abwärme und eine optimierte Funktionalität bei hohen Einschaltströmen.
SENTRON Messgeräte und Energiemonitoring PAC1600 & PAC2200
Normgerecht und auditfest? Unser TÜV zertifiziertes Energiemonitoringsystem dient Ihnen als Basis für Energiemanagement gemäß ISO 50001, 50003 und bietet Ihnen heute schon die Möglichkeit mit MID-zertifizierten Geräten Energieverbräuche gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie weiter zu verrechnen.
SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
SIRIUS ACT Drucktaster und Leuchtmelder bietet für jede Anwendung, jeden Geschmack und jedes Budget die passende Antwort. Wählen Sie aus vier Designreihen – eines bleibt dabei gleich: einfache und schnelle Montage sowie hohe Robustheit. Die richtige Wahl für Drucktaster, Leuchtmelder oder Not-Aus an der Ladesäule – denn ein Knopfdruck ist für uns eben nicht nur ein Knopfdruck.
SIRIUS Isolationsüberwachungsrelais für DC Laden
Die SIRIUS Überwachungsrelais 3UG4 überwachen verschiedenste elektrische Größen im Abzweig und schützen zuverlässig vor Schäden in der Anlage. Gleichstromladestationen für Elektrofahrzeuge müssen nach IEC 61851-23 einen Isolationswächter nach IEC 61557-8 enthalten. Unsere Isolationsüberwachungsrelais erfüllen diese Norm.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: