SIPLUS HMI Systeme

HMI-Systeme für überlegenes Bedienen und Beobachten
SIPLUS HMI-Systeme sind für eine hervorragende Visualisierung unter extremen Umgebungsbedingungen optimiert.

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
Zusätzlich zu den hervorragenden Features der SIMATIC HMI Bediengeräte bieten die veredelten SIPLUS extreme-Variante weitere Highlights:
Schadgasresistenz gegen chemisch, biologisch und mechanisch aktive Stoffe sowie Salznebel
Schutz bei Betauung (Eisbildung zulässig!)
Flexibel an jede Applikation anpassbar dank erweiterter Aufstellhöhe von –1000 bis +5000 Meter
Hohe Produktivität und Investitionssicherheit durch minimierte Stillstandszeiten und Leistungseinbußen
SIPLUS Basic Panels
SIPLUS Basic Panels sind optimiert für die kostengünstige Realisierung einfacher HMI-Applikationen im maschinennahen Bereich.
Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten, die gleichzeitig hervorragende Visualisierung und Bedienung bieten.
Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4",7”, 9” und 12” Displays sowie kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.
Auf Basis der Standardprodukte SIMATIC HMI Basic Panels sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar.
SIPLUS Comfort Panels
SIPLUS Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker HMI-Applikationen im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen. Mit hochauflösenden Widescreen-Displays von 4" bis 22", wahlweise mit Touchbedienung oder mit Bedientasten lassen sie sich optimal an jede Applikation anpassen.
Auf Basis der Standardprodukte SIMATIC HMI Comfort Panels sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar.
SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panel
Die neuen SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panels wurden speziell für anspruchsvolle HMI-Aufgaben unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Damit wird das Bedienen und Beobachten extrem flexibel – für jeden Außenbereich.
Ob in der Öl- und Gas-Industrie, auf Schiffen oder in Kühlhäusern: Die SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panels, mit 7-Zoll Daylight readable Widescreen-Display, bieten alles, was für das Bedienen und Beobachten im Außenbereich erforderlich ist.
Flexibler Außeneinsatz durch extreme Robustheit
Der neue SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panel TP700 bietet den Komfort der bekannten Standard-Comfort-Geräte, in Kombination mit extremen Geräteeigenschaften für den flexiblen Außeneinsatz:
Zuverlässiger Betrieb im weiten Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C, wie z.B. in Kühlhäusern oder Wüstengebieten
Getestet und zertifiziert für den Einsatz unter Einfluss von biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen (3B2, 3C4, 3S4) inklusive Salznebel, Sand und Staub
Gerätefront in IP66 für hohen Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser, wie z.B. bei Einsatz im Bergbau oder auf Schiffen
Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, z.B für den Einsatz auf Fahrzeugen oder im Bereich von Stanzen und Pressen
Hohe UV-Beständigkeit für langzeitverfügbare Funktion und Optik, wie z.B. beim Einsatz im Gebirge bis 5000 m Aufstellhöhe oder in Äquatornähe
Gebondetes Display (robust wie ein Verbundsicherheitsglas) für maximalen Schutz gegen Luftfeuchte (100%), Betauung und Eisbildung, thermische Spannungen, wie z.B. beim Einsatz in tropischen Zonen
Kontakt
Widerstehen Sie allen Anforderungen – wir unterstützen Sie dabei.
Für Ihre Anforderungen reichen Standardprodukte nicht mehr aus? Dann setzen Sie auf SIPLUS extreme und entscheiden Sie sich für höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Hier finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.