Das Komplettsystem Set BGA

Set BGA (Bio-Gas-Analyse) gehört zu einer Reihe von standardisierten Komplettsystemen zur Gasanalyse, welche die Siemens Prozessanalytik für bestimmte Anwendungsbereiche entwickelt hat.
Set BGA – Effizienz durch kontinuierliche Überwachung
Die Sets enthalten alle erforderlichen Bausteine für die jeweilige Applikation von der Messgasentnahme bis zu den Bedien- und Anzeigeeinheiten in einem kompakten Aufbau. Sets sind einfach zu konfigurieren und generieren einen erheblichen Anwendernutzen durch reduzierten Aufwand für Planung, Engineering, Installation, Schulung und Wartung. Set BGA besteht aus dem 4-Komponenten Gasanalysator ULTRAMAT 23 mit wählbarer Ausstattung und Peripheriekomponenten (Grundausstattung) sowie additiven Zusatzmodulen.Wahlweise bis zu vier Probenströme analysierbar
Eine effiziente Probenaufbereitung für schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Analysenergebnisse ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Rohbiogasanalytik. Wahlweise können bis zu vier Probenströme kontinuierlich analysiert werden. Die Probenaufbereitung ist in einem robusten Gehäuse aufgebaut, in welchem neben einer voransaugenden Pumpe auch wahlweise eine Schrankheizung untergebracht werden kann, um Feuchtekondensation bei Außenaufstellung zu vermeiden.
Mit dem Set BGA bietet Siemens eine weitere Standardlösung an, die nicht nur besonders wirtschaftlich ist, sondern auch dem Anwender hilft seine Prozesse zu optimieren.
Technische Daten
Nutzen im Überblick
Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten:
- Überwachung mehrerer Fermenter mit einem Gerät über Messstellenumschaltung
- Bestellung aus dem Katalog
- Lieferung in betriebsbereitem Zustand
- Minimaler Installationsaufwand
Besonders hohe Betriebssicherheit, Langzeitkonstanz und Verfügbarkeit:
- Industriegemäße, sehr robuste mechanische und elektrische Konstruktion
- hohe Standzeit des H2S-Sensors
- keine Verdünnung oder Rückspülung erforderlich
Besonders hohe Messgenauigkeit und Sicherheit:
- keine Messgasverdünnung erforderlich
- Geeignet zur Einleitung brennbarer Gase in hoher Konzentration (wie bei Biogas) gemäß TÜV Gutachten
Einfache Integration in Prozesssysteme durch offene Schnittstellenarchitektur einschließlich Feldbus (optional)
Kontakt
Bei allen Fragen für Sie da
Weltweit sind wir mit Produktionsstätten und Systemintegrationszentren vertreten. Ob in Houston, Singapur und Karlsruhe – jedes Zentrum stellt eigene Vertriebs-, Engineering- und Montage-Teams bereit und verfügt über Service- und Logistik-Hotlines sowie über gut ausgestattete Trainings-Center. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter weltweit präsent und mit allen entsprechenden lokalen Anforderungen, Richtlinien und Normen vertraut.