Wartungsarme, kostengünstige Emissionsmessung

Kontinuierliche Überwachung von bis zu 4 Gasen mit einem einzigen, robusten ULTRAMAT 23

Für die vorschriftsmäßige Überwachung von Abgasemissionen aus Verbrennungsprozessen oder von Gasen, die in der industriellen Verarbeitung eingesetzt werden, sollten die Messungen und die Wartung der Geräte einfach, zuverlässig und kosteneffizient sein. Deshalb hat Siemens den robusten Mehrkomponenten-Gasanalysator ULTRAMAT 23 entwickelt. Dieses Universalgerät kann für die gleichzeitige Messung von bis zu vier Gasen rund um die Uhr konfiguriert werden; dabei stehen verschiedene Detektionsmethoden und Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen zur Wahl. Der IR-Detektor kann bis zu...

 

Bitte registrieren Sie sich, um den kompletten Artikel zu lesen