SITRANS serve IQ

Remote measurement. Anywhere. Anytime.
SITRANS serve IQ ist eine serverbasierte Anwendung zur Erfassung der Messdaten von weit entfernten Messstellen. Die Daten werden sicher übertragen und in einer lokalen Datenbank gespeichert. Vergangene und aktuelle Messwerte werden grafisch in einem Webbrowser dargestellt. Darüber hinaus ermöglicht SITRANS serve IQ eine einfache Integration von Prozesswerten in ein Leitsystem.
Vorteile von SITRANS serve IQ
- Einfache Überwachung der Messwerte von weit entfernten Feldgeräten ohne jegliche Infrastruktur
- Leichter Zugriff auf Messdaten über Web-Browser-Anwendung - überall und jederzeit
- Sichere Datenerfassung und geschützte Speicherung in einer lokalen Datenbank
- Integration in bestehendes SCADA-System durch Standardschnittstelle
Fernzugriff auf Ihre Feldgeräte
Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit der oben genannten Produkte bei Ihrem lokalen Vertriebspartner bzw. bezüglich des folgenden Zulassungsdokuments.
Features
- Klare Übersicht über alle Gerätestandorte
- Detaillierte Trendaufzeichnung aller Prozesswerte
- Verwaltung von Alarmen der angeschlossenen Geräte (z.B. schwache Batterie)
- Benutzerverwaltung und Gerätegruppierung
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.