SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5

Die Konstruktion des SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5 als ein einziges durchgehendes Rohr ohne innenliegende Schweißnähte, Querschnittsverminderungen oder Durchflussverteiler bietet bestmögliche Hygiene, Sicherheit und CIP-Reinigung für Anwendungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie und für pharmazeutische Anwendungen. Heute ist der SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5 das bevorzugte Messgerät für Forschung und Entwicklung sowie für die Anwendung in Kleinstanlagen bei der exakten Messung von sehr kleinen Mengen (z. B. Tropfen pro Stunde) von Flüssigkeiten oder Gasen.

Um ein komplettes Durchflussmessgerät zu erhalten, muss der SITRANS FC MASS 2100 Messaufnehmer mit einem der folgenden Messumformer der MASS-Baureihe kombiniert werden:

SITRANS FCT030: Für allgemeine Industrieanwendungen
SITRANS FCT010: Für OEMs und Skids in Anwendungen mit begrenztem Platz
SITRANS FCT070: für die dezentrale Peripherie SIMATIC ET200SP

Nutzen

  • Höchste Nullpunktstabilität  - Ultraleichte Rohrkonstruktion dank dualem Aufbau von Sensor und Erregerspule
  • Optimale Lebensdauer - Größte Rohrwandstärke am Markt, Korrosionsbeständigkeit und hohe Druckbeständigkeit
  • Plug & Play - Mehrfachstecker und SENSORPROM ermöglichen eine preiswerte Installation und Inbetriebnahme
  • Erhöhte Sicherheit - Standardmäßig eigensicherer Aufbau gemäß EEx ia
  • Höchste Genauigkeit - Bei Messung von Massendurchfluss, Dichte und Fraktionsdurchfluss durch 4-Draht-Pt1000-Temperaturmessung

Detail

Messbereich
von 0 bis 30 kg/h (0 bis 66 lb/h)
Nennweite
DI 1.5 (1/16")
Messgenauigkeit
≤ 0,1 % der Massendurchflussmenge
Betriebsdruck
Flüssigkeitsdruck max. 365 bar / max. 5294 psi (Hastelloy)
Flüssigkeitsdruck max. 230 bar / max. 3330 psi (Edelstahl)
Temperatur des Mediums
-50 … 180 °C (-58 … 356 °F)
Messaufnehmer-Konstruktion
Einrohr-System, gebogen
Schutzart
IP65 (NEMA 4)
Zulassungen
EEx (ia) IIC T3-T6

Typische Anwendungsbereiche: Dosierprozesse in der chemischen Industrie (Dosierung von Chemikalien), Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Konzentrate, Ketchup, Pasten) und pharmazeutische Industrie (Präparate, Dialyse-Flüssigkeiten).

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Coriolis Durchflussmessgeräte

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung

Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank