SITRANS FC MASS 2100 DI 3-15

Der Messaufnehmer SITRANS FC MASS 2100 DI 3-15 ist für die exakte Massendurchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen aller Art geeignet. Die Rohrkonstruktion mit Vollbohrung sorgt durch gleichmäßigen Innendurchmesser für geringeren Druckverlust. Die Einrohr-Bauweise ohne innenliegende Schweißnähte, Querschnittsverminderungen oder Durchflussverteiler gewährleistet bestmögliche Hygiene, Sicherheit und CIP-Reinigung.
Um ein komplettes Durchflussmessgerät zu erhalten, muss der Messaufnehmer SITRANS FC MASS 2100 mit einem der folgenden Messumformer der MASS-Baureihe kombiniert werden:
SITRANS FCT030: Für allgemeine Industrieanwendungen
SITRANS FCT010: Für OEMs und Skids in Anwendungen mit begrenztem Platz
SITRANS FCT070: für die dezentrale Peripherie SIMATIC ET200SP
Nutzen
- Flexibilität bei der Installation - Durch das “Centerblock”-Konzept werden Prozessgeräusche wie z. B. Schwingungen, Pulsieren, Druckstöße usw. aus der Umgebung abgeschirmt. Dies ermöglicht einen flexiblen und anpassungsfähigen Einbau.
- Robust und platzsparend - Messaufnehmer-Konstruktion aus Edelstahl für alle Umgebungen geeignet
- Plug & Play - Mehrfachstecker und SENSORPROM ermöglichen eine kostengünstige Installation und Inbetriebnahme
- Optimale Genauigkeit - bei der Messung von Massendurchfluss, Dichte und Fraktionsdurchfluss durch 4-Draht-Pt1000-Temperaturmessung
- Sicher und leicht zu warten - Dank des standardmäßig eigensicheren Ia II C-Aufbaus ist eine Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen möglich, ohne dass der Messaufnehmer bei Wartungsbedarf des kompakten Ex-d-Messumformers ausgebaut werden muss
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Dosierung in der chemischen Industrie (Dosierung von Chemikalien), Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Bier, Säfte, Flüssigkeiten wie Schokolade, Saucen), Automobilindustrie (Motorprüfstände)
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.