SITRANS FC310

Mit dem digitalen Coriolis-Durchflussmessgerät SITRANS FC310 können Sie mehr Messgeräte auf engstem Raum unterbringen und das ohne Verzicht auf höchste Leistung. Das All-in-one-Design des FC310 steht für mühelose Installation, einfache Integration in Ihr Prozessleitsystem und optimale Kosteneffizienz, weil Sie nur für das zahlen, was Sie wirklich brauchen.
Das komplette System ist für Standard- und Hygiene-Anwendungen erhältlich.
Das Durchflussmessgerät FC310 besteht aus einem Messaufnehmer SITRANS FCS300 und einem Messumformer SITRANS FCT010.
Nutzen
- Platzsparend – kompakter Messaufnehmer und integrierter Messumformer ermöglichen effizientes Skid- und Anlagenlayout
- Direkte Integration – in neue oder bestehende Steuerungssysteme mit Multidrop-adressierbarem Modbus RTU RS485-Kommunikationsprotokoll und voll konfigurierbarer Byte-Reihenfolge zur Unterstützung aller SPS-Typen
- Einfache Installation – mit Standardanschlüssen
- Alle Informationen immer zur Hand– umfassende mobile Speicherfunktionen (SensorFlash® microSD-Karte)
- Kalibrierzertifikate
- Druck- und Materialprüfzeugnisse (gemäß Konfiguration) - Hygienisch – Messaufnehmer mit EHEDG-Zulassung in den Größen DN 25-80; glatte Oberfläche für einfache Reinigung und minimale Störung des Durchflusses
- Hoher Leistungsanspruch – liefert Multiparametermessungen (z. B. Massendurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte und Temperatur)
- Weltweites Servicenetz – Support durch unsere Experten, wann und wo auch immer Sie ihn brauchen
Detail
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.