SITRANS FC430 für OEM-Kunden

Mit dem SITRANS FC430 hat Siemens die nächste Generation Coriolis-Durchflussmessgeräte konzipiert, die sich durch exzellente Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Dieses digitale Durchflussmessgerät besticht durch marktführende Kompaktheit, sehr hohe Messgenauigkeit von 0,1%, niedrigen Druckverlust, sehr stabilen Nullpunkt und erstklassige Datenaktualisierung mit schneller 100 Hz Signalübertragung. Bahnbrechende Support-Tools bieten direkten Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Funktionsdaten, Zertifikate und Audit-Trails. 

Das SITRANS FC430 Durchflussmesssystem besteht aus einem SITRANS FCS400 Messaufnehmer und einem SITRANS FCT030 Messumformer.

Nutzen

  • Integration – in PLS-Automatisierungssysteme über Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2 oder als Stand-alone-Lösung
  • Platzsparend – abgesetzte Montage des Messaufnehmers ermöglicht optimale Einbaustelle für den Messumformer
  • SensorFlash® – umfassende Wechselspeicherfunktionen (Micro SD Card)   
    - Kalibrierungszertifikate   
    - Druck- und Materialtestzertifikate (laut Bestellung)   
    - Nicht-flüchtige Speichersicherung von Betriebsdaten   
    - Übertragung der Benutzerkonfiguration an andere Durchflussmessgeräte 
    - Data logging Funktionalität
  • Mit NAMUR (NE132) kompatibel – Messumformerfunktionen, Ausgangseinstellungen, Fehlerverhalten

Detail

Größen
 
DN15 (½") 
DN25 (1") 
DN50 (2")
Genauigkeit
 
±0.10 %
Reproduzierbarkeit
 
±0.05 %
Durchflussbereich (Wasser bei 1 bar Druckverlust)
 

DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h) 
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h) 
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)

Aufbau
 

Kompakt- oder Getrenntausführung mit Auswahl mehrerer Sprachen, einschließlich Chinesisch

Display
 

Voll grafisches Display, 240 x 160 Pixel

Stromversorgung
 
24 to 90 V DC, 100 to 240 V AC
Gewicht
 
4,6 - 27 kg
Materialien

Messaufnehmer:

 

 

Messumformer:

Produktberührte Teile: 316L Edelstahl;
Gehäuse: 304 Edelstahl

 

Aluminium mit korrosionsbeständiger Beschichtung

Schutzart (IP)
 
IP 67
Druckstufe

Messrohre

 

Messaufnehmergehäuse

 

 

Berstdruck Messaufnehmergehäuse

100 bar (1450 psi)

 

20 bar (DN15, DN25) 
17 bar (DN50)

 

>160 bar (alle Größen)

Temperaturbereich

Prozessmedium

Umgebungstemperatur

-50 … 200 °C (-58 … 392 °F)

-40 … 60 °C (-40 … 140 °F)

Prozessanschlüsse

Flansche

Rohrgewinde

Hygiene-Schraubverbindung

Hygiene-Klemmverbindung

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852    

Zulassungen

Ex-Bereich

Druckbehälter

Eichpflichtiger Verkehr

ATEX, IECEx, cCSAus, FM, NEPSI, CSA, KCs, EAC, INMETRO

PED, CRN

NTEP

NAMUR
 

Erfüllt NE132, NE41

I/O
 
Bis zu 4 Kanäle als Analog-, Relais- oder Digitalausgänge und Binäreingang konfigurierbar
Kommunikation
 

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

EMV-Leistung
 

EN 61326-3-2

Schwingfestigkeit
 
18 bis 1000 Hz beliebig, 3,17 G eff, in allen Richtungen

Typische Anwendungsbereiche: Chemische Industrie (z.B. Waschmittel, Bulk-Chemikalien, Säuren,

Laugen, Farbmischanlagen technische Gase), Öl- und Gasindustrie (Up-, Mid-, Downstream, Kohlenwasserstoffapplikationen), Marine (z.B. Brennstoffmanagement, Bunkerung), Lebensmittel und Getränke (z.B.  Milchprodukte, Bier, alkoholfreie Getränke, CO2-Dosierung, Rezeptsteuerung)

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Coriolis Durchflussmessgeräte

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung

Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank