SITRANS FCS300

Der SITRANS FCS300 zählt zu den kompaktesten Messaufnehmern für die Coriolis-Durchflussmessung auf dem Markt. Seine geringe Größe vereinfacht die Montage und den Austausch. Da mehrere Geräte auch auf engstem Raum Platz finden, optimieren Sie Ihr Anlagen-Layout.
Das robuste Gehäuse des FCS300 garantiert einen ausgezeichneten Widerstand gegen externe Vibrationen und bietet eine ideale Messumgebung ohne mechanische Beanspruchung.
Das komplette Durchflussmesssystem besteht aus einem Messaufnehmer SITRANS FCS300 und einem Messumformer SITRANS FCT030, SITRANS FCT010 oder SITRANS FCT070.
Nutzen
- Kompakte Bauweise – Ermöglicht kleinere und effizientere Auslegung und Bauweise der Anlage oder des Messaufbaus
- Flexibel – Erhältlich in den Größen DN15 bis DN150 für eine hohe Anpassungsfähigkeit
- Einfache Installation – Große Auswahl an Standard-Flansch-, Gewinde- und Hygiene-Anschlüssen
- Hohe Genauigkeit – ±0.10% oder ±0.20% bei bis zu 100 bar und 205 °C
- “Plug and Play” – mit vorkonfiguriertem Messaufnehmer-Kabel
- Digitale Zuverlässigkeit – alle Haupt-Prozessvariablen werden digital an den Messumformer übertragen
- Weltweites Servicenetz – Support auf Expertenebene, wann und wo auch immer Sie ihn brauchen
Detail
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.