SITRANS FCS400 für OEM-Kunden

Der SITRANS FCS400 ist der kompakteste Messaufnehmer auf dem Markt. Die kompakten Abmessungen erleichtern Montage und Gerätetausch, und gestatten den Einbau mehrerer Geräte auch bei engen Platzverhältnissen. Das Herzstück des kompakten Designs ist die CompactCurveTM-Rohrformgebung, die eine Messgenauigkeit von 0,1% des Durchflusses und eine hohe Empfindlichkeit zur optimalen Messung auch niedrigster Durchflussraten bietet. 

Für den Betrieb als Durchflussmesssystem muss der Messaufnehmer SITRANS FCS400 mit dem Messumformer SITRANS FCT030SITRANS FCT010 oder SITRANS FCT070 kombiniert werden.

Nutzen

  • Kompakt – Ermöglicht kleinere und effizientere Auslegung und Bauweise der Anlage oder des Skids
  • Flexibel – Verfügbar von DN15 bis DN50 für maximale Anpassungsfähigkeit
  • Einfache Installation – Großes Angebot an Standardflanschen, Gewinden und Hygiene-Anschlüssen
  • Stabile Messungen – Hohe Messfrequenz, hoher Rauschabstand
  • Leistungsstark – Durchflussmengen von 20 kg/h bis zu 52000 kg/h ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Prozessen
  • Hohe Genauigkeit – ±0,1% bei bis zu 100 bar und 200 °C
  • “Plug & Play” – Mit vorkonfiguriertem Messaufnehmerkabel
  • Digital zuverlässig – Alle zentralen Prozessvariablen werden digital an den Messumformer übertragen; Mobile SensorFlash® SD Card für die Übertragung von Einstellungen und Betriebsdaten

Detail

Größen
 
DN15 (½") 
DN25 (1") 
DN50 (2")
Genauigkeit
 
±0,10 %
Wiederholgenauigkeit
 

±0,05 %

Durchflussbereich
 
DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h) 
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h) 
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
Gewicht
 
4,6 - 27 kg
Material
 

Benetzte Teile: 316L Edelstahl  
Gehäuse: 304 Edelstahl

Schutzart
 
IP-67
Druckstufe
 
100 bar (1450 psi)
Temperaturbereich
 
-50 … 200 °C (-58 … 392 °F)
Umgebungstemperatur
 
-40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Prozess-anschlüsse

Flansche

Rohrgewinde

Hygiene-Schraubverbindung

Hygiene-Klemmverbindung

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO QuickConnect

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852, SMS 1145

Zulassungen

Ex-Bereiche

Druckbehälter

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

DGRL, CRN

Typische Anwendungen: Chargenprozesse in der chemischen Industrie (Mischen und Dosieren von Chemikalien, Farben, Düngemitteln und Gasen), Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Bier, Säfte, Flüssigkeiten wie Schokolade, Dressings), Automobilindustrie (Motorprüfstände) und Marine (Treibstoffverbrauch und Bunkerung)

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Coriolis Durchflussmessgeräte

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung

Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank