SITRANS FCT010

Der SITRANS FCT010 ist ein sehr kleiner, leistungsstarker Coriolis-Durchflussmessumformer, der speziell für die direkte digitale Integration in Prozessautomatisierungssysteme entwickelt wurde. Sein kompakter Aufbau ohne Anzeige, kombiniert mit der Fähigkeit, digitale Signale auszugeben, machen ihn zur perfekten Wahl für Skids und andere Anwendungen mit begrenztem Platz.
Um ein vollständiges Durchflussmesssystem aufzubauen, muss der SITRANS FCT010 mit den Messaufnehmern
Nutzen
- Platzsparend – Kompakter Messaufnehmer mit integriertem Messumformer ermöglichen effizienteren Skid- und Anlagenaufbau
- Hohe Störfestigkeit -
- Schnelle Reaktion auf Durchflussänderungen
- Leerrohrerkennung
- Intelligentes Filtersystem für Durchfluss mit Lufteinschlüssen
- Direkte Integration – In neue oder bestehende Leitsysteme mit mehrpunkt-adressierbarem Kommunikationsprotokoll Hohe Geschwindigkeit – Signalaktualisierung von 100 Hz (10 m/s) für zuverlässige Datenübertragung und RS485-Datenraten bis zu 115,2 kBit/s für mehrere Instrumente
- Alarme und Sicherheit – Erweitertes Diagnose- und Servicemenü verbessert Fehlerbehebung und Validierung
- infache Installation – mit Standardverbindungen und optimierter Verdrahtung
- Dedizierte Leistung – liefert Multiparametermessungen (z. B. Massendurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte und Temperatur)
Details
Typische Anwendungen: OEMs und Skidbauer, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Automobilindustrie sowie Energieversorgung.
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.