SITRANS FCT030

Innovation und Benutzerfreundlichkeit - Mit der patentierten digitalen Signalverarbeitungstechnik liefert der Messumformer SITRANS FCT030 echte Multiparameter-Messungen für mehr Effizienz und Sicherheit. Er überzeugt mit einfacher Handhabung, modularem Design für den unkomplizierten Ein- und Ausbau und kann mit dem gesamten SITRANS FC Messaufnehmer-Sortiment dezentral oder kompakt montiert werden, sodass über das gesamte Coriolis-Portfolio eine einheitliche Messumformerschnittstelle geboten wird.
Für den Betrieb als Durchflussmesssystem muss der Messumformer SITRANS FCT030 mit einem der folgenden Messaufnehmer kombiniert werden:
Nutzen
- Graphisches Display – 240x160 Pixel-Anzeige mit bis zu 6 Ansichten, programmierbar
- Genaue Verrechnung – Redundante Digitalausgabe 90º/180º für Verrechnung und Dosiersteuerung
- Dosiersteuerung – Direkte Steuerung eines oder zweier Ein-/Aus-Ventile, oder eines Analogventils für Dosieranwendungen
- Alarme & Sicherheit – Erweiterte Diagnose und Service-Menü für optimierte Fehlersuche und Abrechnung
- Alarmabwicklung – Siemens oder NAMUR Standard-Konfigurationen zur Auswahl (NE21 und NE43)
- Alle Informationen zur Hand - SensorFlash ermöglicht den einfachen Austausch des Messaufnehmers und Übertragung der Daten in den Messumformer
- Digitale Signalübertragung und 100 Hz Aktualisierungsrate für alle Ausgänge
Detail
Typische Anwendungen: Verfahrenstechnik, Öl- und Gasindustrie, Automobilindustrie, Stromerzeugung und -verteilung.
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FC hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.