Differenzdruck Durchflussmessung SITRANS FP

Mit der neuen Produktlinie SITRANS FP ergänzt Siemens sein Portfolio um eine vollständige Durchflusslösung mit dem Differenzdruckverfahren. Diese etablierte Technologie eignet sich für viele verschiedene Applikationen: Flüssigkeiten, trockene oder feuchte Gase und Dampf. Durch das robuste und gleichzeitig vielfältige Design ist es bis heute eine der Schlüsseltechnologien für Durchflussmessung in verschiedenen Industrien.
Die neue Produktlinie bietet volle Flexibilität für ihre Prozesse. SITRANS FP ist nicht einfach ein Ersatz für unser bisheriges Blendenportfolio, sondern ein komplett neuer Ansatz. Ein neues digitales Verfahren für die Auslegung ermöglicht einen minimalen Aufwand vor dem Verkauf und vollständige Rückverfolgbarkeit nach dem Verkauf. Das Differenzdruck-Portfolio setzt sich aus der Staudrucksonden-Linie SITRANS FPS300 und den Wirkdruckgebern nach ISO 5167 (Blenden) SITRANS FPS200 zusammen.
Nutzen
- Geeignet für eine große Bandbreite an verschiedenen Applikationen
- Verfügbar als zusammengebautes kompaktes Systems, sowie als getrennte Teile
- Intelligentes Auslegungsverfahren mit neuem Sizing-Tool
- Webbasierte Produktauslegung und Datenspeicherung ermöglichen volle Rückverfolgbarkeit und einfache Kommunikation
- Alle Vorteile des SITRANS P320 verfügbar
Kontakt
Egal, welches Medium oder welcher Rohrdurchmesser - SITRANS F hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer Durchflussmessung zu überwachen führt zu höherer Transparenz, steigender Produktivität und einer besseren Bilanz. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Durchflusssensoren und -messumformern sowie kompletten Durchflusssystemen aus allen Technologien, einschließlich magnetisch-induktiv, Coriolis, Ultraschall, Vortex, Schwebekörper, Drehkolben und Differenzdruck.