SITRANS FM MAG 1100 F

Der Messaufnehmer SITRANS FM MAG 1100 F ist speziell für die Nahrungsmittel-, Getränke- und pharmazeutische Industrie ausgelegt und wird mit hygienischen und flexiblen Prozessanschlüssen geliefert.
Um ein komplettes Durchflussmessgerät zu erhalten, muss der Messaufnehmer SITRANS FM MAG 1100 F mit einem der folgenden Messumformer der MAG-Baureihe kombiniert werden:
SITRANS FM MAG 5000: kostengünstiger Messumformer, Genauigkeit +0,4 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000: Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000 I: Aluminium-Gehäuse, Ex-Zulassungen, Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
Nutzen
- Flexible und einzigartige Prozessanschluss Lösungen mit Lebensmittel Zulassungen
- Standard- Auskleidungsoptionen, welche für die Anwendungen im Bereich Nahrungsmittel und Getränke zertifiziert sind
- Kurze Lieferzeiten für Standard-Prozessanschlüsse
- Sanitärauslegung für CIP- und SIP-Reinigung
- SITRANS FM Portfolio – unsere durchgängige Plattform ermöglicht die flexible Nutzung des Messumformers MAG 5000/6000 für alle Produkte (MAG 5100/3100/1100):
• Einzigartige SensorProm-Technologie – speichert kritische, sensorspezifische Daten und gibt diese an den Messumformer weiter. Dies ermöglicht eine einfache, flexible Inbetriebnahme des Sensors.
• Plug&Play - ermöglicht einfachen Austausch und Inbetriebnahme des Messumformers vor Ort in nur wenigen Minuten
• „Hot swapable“ – Im Betrieb austauschbar
• Montageflexibilität - Kompakter oder getrennter Einbau möglich
• Die validierte Kalibrierung gewährleistet eine genaue Durchflussmessung. Jeder Siemens Durchflussmesser wird in Einrichtungen kalibriert, die individuell nach ISO / IEC 17025 akkreditiert sind.
• Service und Diagnose - Ausgelegt für MAG-Verifikation vor Ort mit rückführbarer Zertifizierung. Regelmäßige Kalibrierung des SITRANS FM Verifikators sichert die Genauigkeit im Feld.
Detail
Anwendungsbeispiele: Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, pharmazeutische Industrie
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FM hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer magnetisch-induktiver Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an magnetisch-induktiven Durchflusssensoren, -messumformer und kompletten Durchflusssystemen.