SITRANS FM MAG 1100

SITRANS FM MAG 1100 ist ein Messaufnehmer aus Edelstahl mit hochbeständigen Auskleidungs- und Elektrodenwerkstoffen, die extremen Prozessmedien widerstehen können. Die flanschlose Sandwichbauweise erfüllt alle Flanschnormen.
Um ein komplettes Durchflussmessgerät zu erhalten, muss der Messaufnehmer SITRANS FM MAG 1100 mit einem der folgenden Messumformer der MAG-Baureihe kombiniert werden:
SITRANS FM MAG 5000: kostengünstiger Messumformer, Genauigkeit +0,4 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000: Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000 I: Aluminium-Gehäuse, Ex-Zulassungen, Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
Nutzen
- Kostengünstiges und kompaktes Design - Sandwichbauweise für Flansche nach EN 1092, DIN und ANSI
- Vielseitig einsetzbar - Hochbeständige Auskleidungs- und Elektrodenwerkstoffe zum Einsatz mit extremsten Prozessmedien
- SITRANS FM Portfolio – durchgängige Plattform flexible Nutzung des Messumformers MAG5000/6000 für alle Produkte (MAG5100/3100/1100):
• Einzigartige SensorProm-Technologie – speichert kritische, sensorspezifische Daten und gibt diese an den Messumformer weiter. Dies ermöglicht eine einfache, flexible Inbetriebnahme des Sensors
• Plug&Play - ermöglicht einfachen Austausch und Inbetriebnahme des Messumformers vor Ort in nur wenigen Minuten
• „Hot swapable“ – Im Betrieb austauschbar
• Montageflexibilität - Kompakter oder getrennter Einbau möglich
• Die validierte Kalibrierung gewährleistet eine genaue Durchflussmessung. Jeder Siemens Durchflussmesser wird in Einrichtungen kalibriert, die individuell nach ISO / IEC 17025 akkreditiert sind.
• Service und Diagnose - Ausgelegt für MAG-Verifikation vor Ort mit rückführbarer Zertifizierung. Regelmäßige Kalibrierung des SITRANS FM Verifikators sichert die Genauigkeit im Feld.
Detail
Anwendungsbeispiele: Prozessindustrie, Chemische Industrie, Zellstoff- und Papierindustrie
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FM hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer magnetisch-induktiver Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an magnetisch-induktiven Durchflusssensoren, -messumformer und kompletten Durchflusssystemen.