SITRANS FM MAG 3100 P

SITRANS F M Mag 3100P

Der SITRANS FM MAG 3100 P ist für die Erfüllung der gängigsten Spezifikationen in der chemischen und der Prozessindustrie konzipiert. 

Um ein komplettes Durchflussmessgerät zu erhalten, muss der Messaufnehmer SITRANS FM MAG 3100 P mit einem der folgenden Messumformer der MAG-Baureihe kombiniert werden: 

SITRANS FM MAG 5000: kostengünstiger Messumformer, Genauigkeit +0,4 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000: Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000 I: Aluminium-Gehäuse, Ex-Zulassungen, Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.

Nutzen

  • Vollständig geschweißte Konstruktion, die äußerst robust ist und mithilfe spezieller Messelektroden auch extremen Prozessbedingungen standhalten kann
  • Integrierte Erdungselektroden – keine Erdungsringe erforderlich für viele Anwendungen
  • Kurze Lieferzeit durch standardisierte Lagerhaltung
  • Temperaturbeständig bis 150 °C
  • Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen
  • SITRANS FM Portfolio – unsere durchgängige Plattform ermöglicht die flexible Nutzung des Messumformers MAG 5000/6000 für alle Produkte (MAG 5100/3100/1100):
    • Einzigartige SensorProm-Technologie – speichert kritische, sensorspezifische Daten und gibt diese an den Messumformer weiter.  Dies ermöglicht eine einfache, flexible Inbetriebnahme des Sensors.
    • Plug&Play - ermöglicht einfachen Austausch und Inbetriebnahme des Messumformers vor Ort in nur wenigen Minuten
    • „Hot swapable“ – Im Betrieb austauschbar
    • Montageflexibilität - Kompakter oder getrennter Einbau möglich
    • Die validierte Kalibrierung gewährleistet eine genaue Durchflussmessung. Jeder Siemens Durchflussmesser wird in Einrichtungen kalibriert, die individuell nach ISO / IEC 17025 akkreditiert sind.
    • Service und Diagnose - Ausgelegt für MAG-Verifikation vor Ort mit rückführbarer Zertifizierung. Regelmäßige Kalibrierung des SITRANS FM Verifikators sichert die Genauigkeit im Feld. 

Detail

Messbereich
0 bis 10 m/s
Nennweiten
von DN 15 bis DN 300 (½" bis 12")
Messgenauigkeit
0,2 % ± 1 mm/s
Betriebsdruck
max. 40 bar (max. 580 psi)
Umgebungstemperatur
von -40 bis 100 °C (-40 bis 212 °F)
Temperatur des Mediums
von -20 bis 130/150 °C (-4 bis 266/302 °F)
Auskleidungen
PFA 
PTFE (Teflon)
Elektroden
Edelstahl C22
Edelstahl C276
Werkstoff
Kohlenstoffstahl mit korrosions­beständiger
Zweikomponenten-Epoxidbeschichtung
 Allgemeine Zulassungen
ATEX - 2 GD Zone 1, FM / CSA Class 1 Div 2

Anwendungsbeispiele: Prozessindustrie, Chemische Industrie, Zellstoff- und Papierindustrie

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die magnetisch-induktive Durchflussmessung.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FM hat die Lösung

Ihren Prozess mit genauer magnetisch-induktiver Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an magnetisch-induktiven Durchflusssensoren, -messumformer und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank