SITRANS FM MAG 3100

Der SITRANS FM MAG 3100 ist ein magnetisch-induktiver Durchfluss-Messaufnehmer, der dank eines breiten Spektrums an Auskleidungen, Elektrodenwerkstoffen und standardmäßigen Erdungselektroden für nahezu alle Durchflussanwendungen geeignet ist.
Um ein komplettes Durchflussmessgerät zu erhalten, muss der Messaufnehmer SITRANS FM MAG 3100 mit einem der folgenden Messumformer der MAG-Baureihe kombiniert werden:
SITRANS FM MAG 5000: kostengünstiger Messumformer, Genauigkeit +0,4 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000: Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
SITRANS FM MAG 6000 I: Aluminium-Gehäuse, Ex-Zulassungen, Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
Nutzen
- Vollständig geschweißte Konstruktion, die äußerst robust ist und mithilfe spezieller Messelektroden auch extremen Prozessbedingungen standhalten kann
- Universelle Einsatzmöglichkeiten – Auskleidung und Elektroden erhältlich für jede Anwendung
- Hochtemperatur Variante bis 180 °C verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen
- SITRANS FM Portfolio – unsere durchgängige Plattform ermöglicht die flexible Nutzung des Messumformers MAG 5000/6000 für alle Produkte (MAG 5100/3100/1100):
• Einzigartige SensorProm-Technologie – speichert kritische, sensorspezifische Daten und gibt diese an den Messumformer weiter. Dies ermöglicht eine einfache, flexible Inbetriebnahme des Sensors.
• Plug&Play - ermöglicht einfachen Austausch und Inbetriebnahme des Messumformers vor Ort in nur wenigen Minuten
• „Hot swapable“ – Im Betrieb austauschbar
• Montageflexibilität - Kompakter oder getrennter Einbau möglich
• Die validierte Kalibrierung gewährleistet eine genaue Durchflussmessung. Jeder Siemens Durchflussmesser wird in Einrichtungen kalibriert, die individuell nach ISO/ IEC 17025 akkreditiert sind.
• Service und Diagnose - Ausgelegt für MAG-Verifikation vor Ort mit rückführbarer Zertifizierung. Regelmäßige Kalibrierung des SITRANS FM Verifikators sichert die Genauigkeit im Feld.
Detail
Anwendungsbeispiele: Prozessindustrie, chemische Industrie, Stahlindustrie
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FM hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer magnetisch-induktiver Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an magnetisch-induktiven Durchflusssensoren, -messumformer und kompletten Durchflusssystemen.