SITRANS FM MAG 6000 I / 6000 I Ex de

Der SITRANS FM MAG 6000 I und SITRANS FM MAG 6000 I Ex de sind Messumformer, die auf Mikroprozessorbasis basieren und in den rauesten industriellen Anwendungen eingesetzt werden können.
Um ein komplettes Durchflussmessgerät zu erhalten, muss der Messumformer SITRANS FM MAG 6000 I / SITRANS FM MAG 6000 I Ex de mit einem der folgenden Messaufnehmer der MAG-Baureihe kombiniert werden:
SITRANS FM MAG 1100: kleine Nennweiten und Sandwichbauweise.
SITRANS FM MAG 1100 F: Nahrungsmittel- und pharmazeutische Anwendungen.
SITRANS FM MAG 5100 W: Wasseranwendungen.
SITRANS FM MAG 3100: Chemie- und Prozessanwendungen.
SITRANS FM MAG 3100 P: umfassendes Produktprogramm.
Nutzen
- Robustes Aluminium Zweikammer Druckguss Gehäuse für explosionsgefährdete Anwendungen tauglich
- Eingebaute Dosierfunktion
- Zusätzliches Kommunikationsmodul für die einfache Integration in Ihrer Anwendung erhältlich und damit für eine vollständig integrierte Lösung in der gesamten Anlage
- EMV Anforderungen sowie hohe funktionale Sicherheit und Systemverfügbarkeit durch einheitliches Bedienkonzept gemäß NAMUR Richtlinien werden erfüllt
- Fehlerverhalten gemäß NE43 für 4…20mA Ausgang auswählbar
- Verbesserte Fehlersuche und Prüfung des Geräts durch umfassendes Diagnose- und Service-Menü
- SENSORPROM-Technologie ermöglicht Austausch des Messumformers und automatische Neuprogrammierung eines neuen Messumformers ohne Daten- und Genauigkeitsverlust
- Tastenfeld und alphanumerische Anzeige sind eigensicher und direkt im Gefahrenbereich programmierbar – ATEX und FM zertifiziert
Detail
Anwendungsbeispiele: Chemische Industrie, allgemeine Prozessindustrie
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FM hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer magnetisch-induktiver Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an magnetisch-induktiven Durchflusssensoren, -messumformer und kompletten Durchflusssystemen.