SITRANS FM MAG 8000 / MAG 8000 CT

Das SITRANS FM MAG 8000 Portfolio von batteriebetriebenen Wasserzählern gibt Ihnen die Flexibilität, ein zuverlässiges Wasserdurchflussmessgerät nahezu überall einbauen können, ohne an Genauigkeit oder Leistung einzubüßen.
Der SITRANS FM MAG 8000 / SITRANS FM MAG 8000 CT ist in einer Basic-Version für allgemeine Wasseranwendungen oder einer Advanced-Version für erweiterte Funktionen und Messdaten erhältlich.
Ein optional integriertes, drahtloses 3G/UMTS-Kommunikationsmodul ermöglicht über verschiedene Protokolle, z.B. SMS, SMTP(S) oder FTP(S), einen Fernzugriff auf zahlreiche Messdaten und Geräteparameter.
Das Durchflussmessgerät ist mit dem Wärmeenergierechner SITRANS FUE950 kompatibel.
Nutzen
Flexible Installation – IP68 (NEMA 6P) Konformität ermöglicht Installation im Erdreich oder unter Wasser
- Geringer Druckverlust und hervorragende Leckageerkennung
- Optimierte Auskleidung ermöglicht gute Messeigenschaften bei geringem Durchfluss
- Wartungsfreiheit - keine beweglichen Teile und Batterielebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Maximale Freiheit bei Installationen mit geringen Ein- und Auslaufstrecken
- Zugelassen für MID-001 ohne definierte Länge der Ein- und Auslaufstrecke
- Fernzugriff möglich - laufende Durchflussdaten durch optionales, drahtloses 3G/UMTS-Kommunikationsmodul
Detail
Anwendungsbeispiele: Speziell für autonome Wasseranwendungen ausgelegt, wie z. B. in den Bereichen Entnahme, Verteilung, Verbrauchsabrechnung und Bewässerung.
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FM hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer magnetisch-induktiver Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an magnetisch-induktiven Durchflusssensoren, -messumformer und kompletten Durchflusssystemen.