SITRANS FS230

Ultraschall-Durchflussmessgerät SITRANS FS230

SITRANS FS230 steht für ein Ultraschall-Durchflussmessgerät in Clamp-On Technik. Der Messumformer SITRANS FST030 mit den bewährten FSS200-Sensoren ist ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen auch in Ex-Bereichen. Dabei eignet sich das SITRANS FS230 Messsystem zur Installation an Rohren von DN10 bis DN 10.0000. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen kann das System um das externe Elektronikmodul SITRANS FS-DSL ergänzt werden, das nahe der Sensoren installiert wird und das Messsignal zum frühestmöglichen Zeitpunkt digitalisiert.

Mit weit über 40 Jahren Erfahrung setzt Siemens seit jeher Maßstäbe in der Clamp-On Durchflussmesstechnik. Der Schlüssel für eine bestmögliche Signalübertragung bei dieser Technologie ist ein harmonisches Zusammenspiel zwischen den Ultraschall-Sensoren und der Rohrwand. Lambwave-Sensoren übertragen Signalwellen annähernd im Resonanzbereich des Rohres, mittels WideBeam® Technologie kann die Messung sogar noch präziser an die Rohrcharakteristika angepasst werden. Insbesondere bei schwierigen Prozessbedingungen ist eine optimale Abstimmung auf die Applikation und das Durchflussverhalten der Schlüssel für eine hochgenaue Messwerterfassung.

SITRANS FS230 mit Ex-Zulassung ist für die hohen Anforderungen in der Öl- und Gasindustrie ausgelegt.

Nutzen

  • Ideal für Messaufgaben mit sehr hohen Anforderungen an Genauigkeit
  • Zur Messung von Flüssigkeiten, Ölen oder Gasen
  • Für Neuinstallationen und zur Nachrüstung in bestehenden Anlagen
  • Ausgelegt für Verwendung von bis zu 4 Pfaden      
  • Geeignet zur Verwendung in Ex-Bereichen, sichere Messumformer-Distanz zum Sensor bis zu 150m
  • Schnelle Signalverarbeitung - 100 Hz Aktualisierungsrate
  • Hohe Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Nullflusserkennung (Wide Beam Technik)
  • Abwärtskompatibel für alle älteren 1011 Sensoren der SITRANS FUS1010 Familie
  • Ersatzgerät für ältere SITRANS FUS1010, FUH1010 oder FUG1010
  • Konstruiert nach NAMUR-Anforderungen und Industry 4.0, vielfältige Diagnosemöglichkeiten

Detail

Gehäuse

Wandgehäuse: Druckguss-Aluminium, lackiert, für Wand- oder Standrohrmontage, IP65/NEMA 4X für Ex Zone 2 oder Class 1 Div 2

Industriegehäuse: Druckguss-Aluminium, lackiert, für Wand- oder Standrohrmontage, IP65/NEMA 4X für Ex Zone 1/2 oder Class 1 Div 1/2

Digitaler Sensor Link (DSL) – externe Ausführung bis 4-Pfad: Druckguss-Aluminium, lackiert, IP68, für Verwendung in Zone 0/1 oder Class 1 Div 1/2

Sensoren
FSS200 Sensoren (Clamp-On) in Ausführung Universal oder hohe Präzision (bis max. 120°C/ 250°F) oder Hochtemperatur (bis 230°C/446°F), für Verwendung in Zone 0/1 oder Class 1 Div 1/2
Prozesswerte (primär)

Volumendurchfluss

Massendurchfluss

Normvolumendurchfluss

Strömungsgeschwindigkeit

Schallgeschwindigkeit

Liquident-Erkennung

Summenzähler 1, 2 und 3

Kommunikation
HART oder Modbus RTU; kompatibel mit SIMATIC PDM, USB-Schnittstelle für Service
Datenspeicher

SD-Karte 4GB, bis 32GB erweiterbar

Logger in Tabellenform (CSV) jeweils für: Daten, Alarme, Ereignisse, Firmware update

Intervall programmierbar von 1 s – 24 Std., Aufzeichnungszeitraum über Jahre

Tastatur
4-Tasten
I/O Optionen

3 Aus-/Eingänge: Kanal 2, 3 und 4: 4-20 mA aktiv/passiv, Statusausgang, Relais

Eingänge Kanal 5 und 6 am externen SITRANS FS DSL: 2 x Temperatur PT100/500/1000 oder

2 x analog (Temperatur und Druck)

Display
Vollgrafisches Display, 240 x 160 Pixel, beleuchtet
Energieversorgung
Universal Spannungsversorgung 24 V DC als auch 90 – 240 VAC
Zulassungen
UL, cUL, CE, ATEX, FM, weitere
Messgenauigkeit
≥ 0,3%
Durchflussbereich
Flüssigkeit ±12 m/s (±40 ft/s), Gas, ±40 m/s und mehr; bidirektional
Rohrnennweiten
12,7 mm bis 10 m (0.5" bis 394")

Typische Anwendungsbereiche: Trinkwasserversorgung an großen Rohren, Wassernetzwerke, Kühlwassermessungen in Kraftwerken, chemische Flüssigkeiten mit und ohne Medienberührung in Ex-Bereichen, Rohölversorger und Pipelinebetreiber (Produkt- oder Margenerkennung, Leckerkennung, Molchdurchlauf), Gastransport und -versorger in Hochdrucknetzen.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Was immer die messtechnische Herausforderung im Prozess ist – die Antwort ist SITRANS FS

Die Überwachung Ihrer Prozesse mit präzisen Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräten führt zu höherer Transparenz, größerer Produktivität – und einem besseren Betriebsergebnis. Zur Optimierung der Betriebsumgebung bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Clamp-on-Durchflusssensoren, -transmittern und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Kontaktieren Sie uns