SITRANS FS290

Der SITRANS FS290 ist ein portables Ultraschall-Durchflussmesssystem zur einfachen Überprüfung von volumetrischem Durchfluss in Rohrleitungen. Es beinhaltet den batteriebetriebenen Messumformer SITRANS FST090 und die Clamp-On-Sensoren SITRANS FSS220. Die Sensoren werden schnell und einfach von außen auf einem Rohr installiert – ohne Prozessunterbrechung oder Anlagenstillstand.
Nutzen
SITRANS FS290: flexibel, vielseitig, praktisch
- Temporäre Messungen, Check-Metering & Prüfmessungen
- Kompensation von Strömungsstörungen durch die Anomalie-Kompensation
- Hohe Batterielaufzeit, einfacher Akkuwechsel
- Messungenauigkeit von 1 % unter guten Bedingungen
Detail
Kontakt
Was immer die messtechnische Herausforderung im Prozess ist – die Antwort ist SITRANS FS
Die Überwachung Ihrer Prozesse mit präzisen Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräten führt zu höherer Transparenz, größerer Produktivität – und einem besseren Betriebsergebnis. Zur Optimierung der Betriebsumgebung bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Clamp-on-Durchflusssensoren, -transmittern und kompletten Durchflusssystemen.