SITRANS FST070

SITRANS FST070

Das Technologiemodul SITRANS FST070 ist ein Ultraschall Durchflussmesser für die dezentrale Peripherie SIMATIC ET 200SP. Mit dem SITRANS FST070 können Daten in Echtzeit verarbeitet und alle Mess- und Statusdaten des Ultraschall Durchflussmessers visualisiert werden. Außerdem ermöglicht es eine direkte Einbindung mit Treibern und Bedienoberflächen in für das Siemens TIA Portal und das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7. Ohne zusätzliche Schritte kann sofort auf alle Messdaten zugegriffen werden. Die kostenlosen Faceplates (TIA Portal, SIMATIC PCS 7) ermöglichen für den SITRANS FST070 eine Integration in die Steuerung ohne Programmieraufwand. 

Nutzen

SITRANS FST070: flexibel, vielseitig, praktisch
  1.  Direkte Integration in die SIMATIC Welt, ohne Transmitter 
  2.  100 Hz - Echtzeitkommunikation 
  3.  TIA, SIMATIC PCS 7: Komplette Lösung inklusive Siemens Faceplates  

 

Detail

Technologie Modul
Für SIMATIC ET 200SP Profinet
Base unit ET 200SP
BU 20 type B1
Unterstütze Steuerungen
SIMATIC PCS7 V9.1 SP2 oder höher
TIA Portal V17 oder höher
SIMATIC STEP 7 V5.6 SP4 oder höher
Ausgänge
2 individuell programmierbare Ausgänge 
Eingänge 
2 individuell programmierbare Eingänge 
Kommunikation
Profinet über SIMATIC ET 200SP
Schutzart
IP 20
Umgebungstemperatur
-25° C … 50 °C Vertical (60°C)
Zulassungen (Standardausführung)

CE

cULus
EAC

Tick

KCC

ROHS

Zulassungen (Ex-Ausführung)

ATEX II 3 G Ex ec IIC T.. Gc
IECEx Ex ec IIC T4

FM Class I, DIV 2, Group A.B.C.D
Mit Barriere SITRANS I300 auch für ATEX Zone 1

Power
24V, Class 2, max. 0.5 A

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Was immer die messtechnische Herausforderung im Prozess ist – die Antwort ist SITRANS FS

Die Überwachung Ihrer Prozesse mit präzisen Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräten führt zu höherer Transparenz, größerer Produktivität – und einem besseren Betriebsergebnis. Zur Optimierung der Betriebsumgebung bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Clamp-on-Durchflusssensoren, -transmittern und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Kontaktieren Sie uns