Inline-Ultraschall-Durchflussmessung
Komfortable Ultraschalltechnologie. Außerordentliche Leistungsmerkmale.
Wenn Sie Ultraschall-Durchflussmessung mit höchster Genauigkeit brauchen, ist auf die Inline-Ultraschallmessgeräte SITRANS FS Verlass. Diese flexible Produktfamilie bietet für jede Branche und jede Versorger-Anwendung etwas: ATEX-Zulassungen, HART- und PROFIBUS-PA-Kommunikation, umfassende Diagnose und vieles mehr. Stillstandszeiten im Prozess können Sie sich nicht leisten? Bei Siemens bekommen Sie auch kostengünstige Nachrüstlösungen – inklusive batteriegespeister Optionen für abgesetzte Standorte.
Inline-Ultraschall-Durchflussmessgeräte SITRANS FS
Nennen Sie es den Ultraschall-Vorteil. Weil sie unabhängig von Konduktivität, Viskosität, Temperatur, Dichte oder Druck funktionieren, liefern SITRANS FS Durchflusssensoren und -messumformer beeindruckende Leistungen für eine Vielzahl an Flüssigkeiten – auch unter extrem rauen Bedingungen. Fernwärme oder -kälte? Wasser- und Abwasseraufbereitung? Petrochemische Anlagen? Mit Siemens Ultraschall-Messgeräten sind die Möglichkeiten unendlich.Wie funktioniert ein Ultraschall-Durchflussmessgerät?
Ultraschall-Wellen, die sich in Fließrichtung bewegen, sind schneller als jene, die sich gegen den Strom ausbreiten. Ultraschall-Durchflussmessgeräte machen sich dieses Prinzip zunutze, um das Volumen vieler Flüssigkeiten und Gase präzise zu messen - und außerdem Parameter wie Dichte und Viskosität davon abzuleiten. Erfahren Sie mehr im Video!
Referenzen
Was Kunden über Siemens Ultraschall-Durchflussmessung sagenKontakt
Für alle messtechnischen Herausforderungen im Prozess – SITRANS FS hat die Antwort
Die Überwachung Ihrer Prozesse mit präzisen Inline-Ultraschall-Durchflussmessgeräten führt zu höherer Transparenz, größerer Produktivität – und einem besseren Betriebsergebnis. Siemens bietet zur Optimierung der Betriebsumgebung eine umfassende Auswahl an Inline-Durchflussmesssensoren, -transmiitern und kompletten Durchflusssystemen.