SITRANS FUS SONOKIT

SITRANS FUS SONOKIT bietet eine einfache, messgenau arbeitende Alternative zu herkömmlichen Durchflussmessgeräten und ist zur Nachrüstung bestehender Rohrleitungen geeignet. SITRANS FUS SONOKIT umfasst alle notwendigen Teile und Werkzeuge zur Installation als 1- oder 2-Pfad-Durchflussmessgerät. Der Einbau kann entweder an Leerrohren oder druckbeaufschlagten Rohren nach der Hot-Tap Methode erfolgen. Beim SITRANS FUS SONOKIT befinden sich die Schallwandler in der Strömung (flüssigkeitsbenetzt) und sorgen dadurch für hohe Genauigkeit, Leistung und Langzeitstabilität.
SITRANS FUS SONOKIT besteht aus einem Messaufnehmerkit und einem Messumformer. Nähere Angaben und Informationen zum Messumformer finden Sie unter SITRANS FUS060 und SITRANS FUS080.
Nutzen
- Einfach – Unkomplizierte Nachrüstung des Systems und Leitungen beliebiger Größe oder Art
- Kostengünstig und präzise – Alle notwendigen Bauteile für ein funktionierendes Durchflussmesssystem sind enthalten
- Robust – Zum Eingraben geeignet sowie permanente Überflutung
- Minimaler Wartungsaufwand – Massive Konstruktion ohne bewegliche Teile
Detail
Anwendungsbeispiele: Wasserkraftwerke, Fernwärmeanlagen, Bewässerungssysteme, Wasserrohrleitungen mit großen Nennweiten
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FS hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer Durchflussmessung zu überwachen bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Ultraschall Inline und Clamp-On Durchflusssensoren, -messumformern sowie kompletten Durchflusssystemen.