SITRANS FUE380

Das 2-Pfad-System SITRANS FUE380 ist eine Version des SITRANS FUS380 mit Zulassung für den eichpflichtigen Verkehr. Es kann geprüft und für den Einsatz in verschiedenen Ländern versiegelt werden. Die Zulassungen (MID, EN 1434 und OIML R75) gelten für Energiezähler-Messsysteme. Auf der Anzeige des batterie- oder netzgespeisten SITRANS FUE380 können verschiedene Messwerte und Diagnosen abgelesen werden. Die Anzeige ist zusätzlich mit einer optischen lrDA- Schnittstelle zur Kommunikation mit SIMATIC PDM ausgestattet. Dies erlaubt die Datenübertragung und Programmierung. Zu den optionalen RS 232- und RS 485-Zusatzmodulen gehört das MODBUS RTU-Protokoll.
Das Durchflussmessgerät FUE380 besteht aus einem Messaufnehmer und einem Messumformer. Nähere Angaben und Informationen zum Messumformer finden Sie unter SITRANS FUS080.
Das Durchflussmessgerät ist mit dem Energierechner SITRANS FUE950 kompatibel.
Anwendungsbeispiele: Anwendungen des eichpflichtigen Verkehrs in wasserführenden Fernwärmeanlagen, Ortsnetzen, Heizkesselstationen, Nebenstationen, Kühlwasseranlagen, Bewässerungsanlagen sowie sonstige allgemeine Wasseranwendungen
Nutzen
- Große Flexibilität für eine perfekte und kundenspezifische Durchflussmesslösung
- Für präzise, hochauflösende Energiemessungen konzipiert
- Bietet kompromisslose Spitzenleistung für Wasseranwendungen
- Zulassung gemäß MID-Richtlinie, Auslegung und Zulassung für den eichpflichtigen Verkehr
- Siegel für eichpflichtigen Verkehr gewährleistet vollständige Datensicherheit
Detail
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FS hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer Durchflussmessung zu überwachen bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Ultraschall Inline und Clamp-On Durchflusssensoren, -messumformern sowie kompletten Durchflusssystemen.