SITRANS FUS380

Das SITRANS FUS380 ist ein batterie- oder netzbetriebenes 2-Pfad- Durchflussmessgerät, das für zahlreiche Anwendungen im Versorgungssektor zur Wasserdurchflussüberwachung eingesetzt werden kann. Das Display visualisiert Mess- und Diagnoseinformationen und ist zusätzlich mit einer optischen lrDA- Schnittstelle zur Kommunikation mit SIMATIC PDM ausgestattet. Über diese Schnittstelle erfolgen die Datenübertragung und Programmierung. Mittels optionaler RS 232- und RS 485-Zusatzmodule lässt sich zudem das MODBUS RTU-Protokoll integrieren.
Das Durchflussmessgerät SITRANS FUS380 besteht aus einem Messaufnehmer und einem Messumformer. Nähere Angaben und Informationen zum Messumformer finden Sie unter SITRANS FUS080.
Das Durchflussmessgerät ist mit dem Energierechner SITRANS FUE950 kompatibel.
Nutzen
- Große Flexibilität - Für eine perfekte, kundenspezifische Durchflussmesslösung
- Präzise - Für hochauflösende Energiemessungen konzipiert
- Kompromisslose Spitzenleistung - Geeignet für die Messung sämtlicher Wasserqualitäten
Detail
Anwendungsbeispiele: wasserführende Fernwärmeanlagen, Ortsnetze, Kraftwerkskessel, Nebenstationen, Kühlwasseranlagen, Bewässerungsanlagen und sonstige allgemeine Wasseranwendungen
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS FS hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer Durchflussmessung zu überwachen bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Ultraschall Inline und Clamp-On Durchflusssensoren, -messumformern sowie kompletten Durchflusssystemen.