Durchflussmessung im offenen Gerinne
Überwachung offener Gerinne per Ultraschall
Die Durchflussmessung von Flüssigkeiten in offenen Gerinnen ist eine besondere Herausforderung mit spezifischen Technologieanforderungen – und Siemens erfüllt diese Erwartungen. Die berührungslosen Ultraschall-Füllstandmessgeräte SITRANS L sorgen für eine kontinuierliche Überwachung von Pumpenschächten, Messgerinnen und Wehren mit Umrechnungen von Füllstandwerten in Durchfluss. Unsere hochpräzisen Messgeräte für den Durchfluss im offenen Gerinne umfassen den kompakten Messumformer SITRANS Probe LU240, den MultiRanger, HydroRanger und die Baureihe der SITRANS LUT400 Auswertegeräte. Für zusätzliche Sicherheit sind HydroRanger und die Baureihe SITRANS LUT400 nach MCERTS zertifiziert.
SITRANS L Durchflussmessgeräte im offenen Gerinne
Entdecken Sie unser Portfolio für die Durchflussmessung im offenen Gerinne. Der 2-Leiter Ultraschall-Messumformer SITRANS Probe LU240 für die Füllstandmessung bietet Ihnen die Zuverlässigkeit der Echoverarbeitung mit Sonic Intelligence. Die Baureihe MultiRanger und HydroRanger umfasst vielseitige, ein- oder mehrkanalige Ultraschall-Füllstandauswertegeräte. Und die Auswertegeräte der SITRANS LUT400 Serie beeindrucken durch eine bislang unerreichte Messgenauigkeit.Auf Erfahrung beruhende Intelligenz
Einstein sagte einmal: "Die einzige Quelle von Wissen ist Erfahrung." Einstein wusste, dass nichts in der Welt Erkenntnisse ersetzen kann, die durch Erfahrung gewonnen wurden, und zwar unter realen Bedingungen, bei denen es Beulen, Stöße und Schmutz gibt - alles, was eine Technologie braucht, um wirklich innovativ zu sein. Siemens Füllstandtechnik hat diese Erfahrung. Unser Video zeigt, wie die integrierte Intelligenz in unseren Füllstandmessgeräten eindeutig den Unterschied macht!
References
What customers say about Siemens ultrasonic flowmetersContact
Was immer die Herausforderung Ihres Prozesses sein mag – SITRANS L ist genau die richtige Lösung
Die Überwachung Ihrer Prozesse mit einer präzisen Ultraschall-Durchflussmessung im offenen Gerinne bringt höhere Transparenz, gesteigerte Produktivität – und verbesserte Erträge. Um jeden Ablauf zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Ultraschall-Füllstandmessumfomern, Auswertegeräten und Sensoren.