Drehflügel-Grenzstandmessung - SITRANS LPS200

Robust, einsatzbereit und präzise
Der SITRANS LPS200 Drehflügelmelder mit hochmoderner Sicherheitstechnik und verschiedenen Flügeloptionen ist ebenso zuverlässig wie vielseitig.
Anpassung an raue Bedingungen
Der SITRANS LPS200 ist ein wichtiger Bestandteil von Schüttgutprozessen. Der widerstandsfähige Drehflügelmelder erfasst mit hoher Präzision wechselnde Bedingungen bei unterschiedlichen Materialien. Der SITRANS LPS200 kann außerdem für Schüttgüter mit niedriger Schüttdichte und hohe Temperaturen optimiert werden.Praktische, wartungsarme Bauweise
- Optionaler Klappflügel für den Einsatz bei Materialien mit niedriger Schüttdichte und kleinen Prozessanschlüssen
- Schutzart mit fünffacher Prozessdichtung
- Motor schaltet im Alarmzustand aus, für lange Lebensdauer
- Ausführung mit Rutschkupplung vermeidet Stoßschäden
- Ausfallüberwachung der Drehbewegung
- Ideal für extreme Bedingungen, einschließlich hohe Temperaturen und Materialanbackungen
- Drehbares Gehäuse für einfache Installation
Technische Daten
Kontakt
Der richtige Schalter für jede Anwendung
Grenzschalter von Siemens bieten überragende Leistung und reduzieren zugleich Wartungsaufwand, Ausfallzeiten und Anlagenersatzkosten. Ihre robuste Bauweise macht sie widerstandsfähig gegenüber rauen und abrasiven Umgebungsbedingungen und sorgt für eine lange Lebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO).