Kapazitive Grenzschalter – LCS and CLS

Mehrere kapazitive Grenzschalter vor weißem Hintergrund

Präzise, zuverlässig, reproduzierbar

Die kapazitiven Grenzschalter der Baureihe Pointek CLS und SITRANS LCS überzeugen durch hervorragende Messleistung, und das selbst unter den rauen Bedingungen von Anwendungen mit hohen Temperaturen und Drücken.

RF-Kapazitiv

Anwendungsbereiche

Die folgenden Anwendungsbereiche sind nur einige Beispiele dafür, wie kapazitive Schalter für die Grenzstanderfassung in der Praxis eingesetzt werden können.

Unser Portfolio:

  • SITRANS LCS050: ultrakompakter digitaler Grenzschalter mit geringer Einbaulänge
  • Pointek CLS100: kompakter Universalgrenzschalter für beengte Anlagen
  • Pointek CLS200: Standard-Universalgrenzschalter mit vielen Kommunikationsoptionen und Sondenverlängerungen
  • Pointek CLS300: für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Temperaturen und Drücken

Ultrakompakter digitaler Grenzschalter mit geringer Einbaulänge

  • Sehr geringe Einbaulänge von 15 mm (0.59 Zoll)
  • Einfache Installation ohne Einstellungsaufwand
  • Wartungsarm (ohne bewegliche Teile)
  • Gut sichtbare 360-Grad-Statusanzeige
  • M12-Stecker für einfache Installation
  • IO-Link-Kommunikation für erweiterte Überwachung und Konfiguration

Der kompakte kapazitive Universalgrenzschalter für beengte Anlagen

  • Sondenschutzhülse Sensguard für abrasive Anwendungen
  • Integrierte Seilversion zur Montage in beengten Anlagen
  • Füllstanderfassung unabhängig von Behälterwand/Rohrleitung
  • Mehrere Ausgangsoptionen
  • PPS- oder PVDF-Sondenoptionen zur Gewährleistung der Kompatibilität mit mehreren Materialien
  • Widerstandsfähige Lösung durch hermetische Abdichtung

Der kapazitive Standard-Universalgrenzschalter mit vielen Verlängerungen

  • Verfügbare Optionen: PROFIBUS-Kommunikation, digitale Anzeigen sowie Remote- oder Vor-Ort-Tests
  • Funktionale Sicherheit (SIL 2) für Sicherheit und einfache Integration
  • Mehrere Ausgangsoptionen
  • PPS- oder PVDF-Sondenoptionen zur Gewährleistung der Kompatibilität mit mehreren Materialien
  • Anzeige mit Konfiguration vor Ort über Tasten

Der kapazitive Grenzschalter für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Temperaturen und Drücken

  • Verfügbare Optionen: PROFIBUS-Kommunikation, digitale Anzeigen, Remote- oder Vor-Ort-Tests
  • Anzeige mit Konfiguration vor Ort über Tasten

Technische Daten

 
SITRANS LCS050
Pointek CLS100
Pointek CLS200
Pointek CLS300
Einbaulänge
15 mm (0.59 Zoll)
100mm (4")

Stab: bis 5,5 m (18 ft)

Kabel: bis 30 m (98 ft)

250 mm (9.8 inch) bis 25 000 mm (984 inch)
Prozesstemperatur
-20 … +100 °C (-4 … +212 °F) bis zu 1h, +135 °C (+275 °F)
-30 bis 100 °C (-22 ... +212 °F)
-40 bis 125 °C (-40 ... +257 °F)
-40 ... +400 °C (-40 ... +752 °F)
 Prozessdruck
-1 … 25 bar/-100 … 2 500 kPa (-14.5 … 363 psig)
Max. 10 bar g (145 psi g)

Stab: max. 25 bar g (365 psi g)

Kabel: max. 10 bar g (145 psi g)

-1 ... +35 bar g (-14.6 ... +511 psi g)
Verfügbare Ausführungen
Kompakt
Anschlusskabel, Standardgehäuse, vollsynthetisch
Kompakt, Stab, Seil
Stab, Seil, Hochtemperatur
Ausgänge
Transistor (PNP/NPN), IO-Link nach IEC 61131-9
mA-Strom, Transistor/Relais
Profibus PA (digitale Version), Transistor, Relais
Profibus PA (digitale Version), Transistor, Relais
Optionen

SensGuard-Schutzhülse

Werkstoffe der Sonde: PPS, PVDF

Funktionale Sicherheit (SIL 2). Gerät geeignet für den Einsatz gemäß IEC 61508 und IEC 61511

PROFIBUS PA

LCD-Anzeige

SensGuard-Schutzhülse

Werkstoffe der Sonde: PPS, PVDF

Seil, Stab, Hochtemperatur, Profibus, PFA-Beschichtung

Hauptanwendungsbereiche
Flüssigkeiten auf Wasserbasis mit > 10% Wasser (Alkohole, Säuren, Reinigungsmittel), Schlämme, Schaum und Schnittstelle für Grenzstand, Überlauf- und Trockenlaufschutz auch in kleinen Rohrleitungen aufgrund der kompakten Bauweise.
Flüssigkeiten, Schlämme, Schaum, Schüttgüter und Schnittstelle in verschiedenen Industriebranchen, darunter: Öl und Gas, Chemikalien, Lebensmittel- und allgemeine Industrie einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche
Flüssigkeiten, Schlämme, Schaum, Schüttgüter und Schnittstelle in verschiedenen Industriebranchen, darunter: Öl und Gas, Chemikalien, Lebensmittel- und allgemeine Industrie einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche
Flüssigkeiten, Schlämme, Schaum und Schüttgüter in verschiedenen Industriebranchen, darunter: Öl und Gas, Zement, Chemikalien, Lebensmittel, Bergbau- und allgemeine Industrie einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche
Übersicht über das gesamte Portfolio der Füllstandmesstechnik

Broschüre herunterladen

RF-Kapazitiv

Hervorragende Messgenauigkeit

Die kapazitiven RF-Schalter der Pointek CLS-Baureihe 100 mit Inverse-Frequency-Shift-Technologie zur Grenzstanderfassung sind für Flüssigkeiten und Schüttgüter bzw. Flüssigkeitstrennschichten konzipiert. Aufgrund der besonderen Bauweise lässt sich die Empfindlichkeit einstellen, sodass Materialanbackungen ignoriert werden können.

Modernste Technik

Ob in staubigen, turbulenten und dampfigen Umgebungen oder in Situationen mit Materialanbackungen: Unsere einzigartige, kapazitive Inverse-Frequency-Shift-Technologie ermöglicht höchste Messgenauigkeit. Da selbst kleine Füllstandschwankungen zu großen, messbaren Frequenzänderungen führen, bietet das Produkt eine hervorragende Auflösung und schneidet in puncto Leistung regelmäßig besser ab als herkömmliche Geräte.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Der richtige Schalter für jede Anwendung

Grenzschalter von Siemens bieten überragende Leistung und reduzieren zugleich Wartungsaufwand, Ausfallzeiten und Anlagenersatzkosten. Ihre robuste Bauweise macht sie widerstandsfähig gegenüber rauen und abrasiven Umgebungsbedingungen und sorgt für eine lange Lebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO).

Ihr direkter Draht zu Siemens

Wenden Sie sich an Ihren regionalen Partner