SITRANS LT500

Der SITRANS LT500 ist die neueste Entwicklung von Füllstand-, Durchfluss- und Pumpenauswertegeräten für Radar- und Ultraschallmessumformer – oder jedes andere 2-Leiter 4-20 mA Gerät. Er ist die erste Wahl für Messungen mit 80 GHz-Radarsensoren, Ein- und Zweikanalmessungen und verfügt über 6 Relais, 2 Digitaleingänge, 3 Analogausgänge sowie Modbus RTU, HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, PROFINET.
Zuverlässige und genaue Füllstandmessumformer
Wählen Sie Ihre bevorzugte Technologie – Radar oder Ultraschall.Nutzen
- Kein Fachwissen erforderlich – Schnellstartassistenten mit 6 verschiedenen Ansichten und optionalen Informationen
- Präzise Messung mit vielen Optionen für Flüssigkeiten oder Schüttgüter, verschiedene Technologien je nach Anwendungsbedarf – kompatibel mit SITRANS LR110/120, SITRANS Probe LU240 und generischen mA Eingängen
- Flexible Einstellungen und einfache Konfiguration – 6 frei programmierbare Relais (max. Schaltstrom 5A) für Pumpensteuerung und Alarm
- Datenerfassung für einfache Analyse und mögliche Prozessoptimierung – Datenaufzeichnung, Parametersicherung auf Micro Memory Card (auch zur Konfigurationskopie)
- Sofortiger Zugriff auf Zustands- und Diagnosedaten gewährleistet bessere Prozessqualität und intelligente, schnellere Daten für den Betrieb – Bereit zur digitalen Integration mit den Optionen Modbus RTU, HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, oder PROFINET und mehr als 175 Diagnosen
Sie möchten Ihre Messung beispielsweise um eine abgesetzte Anzeige oder um ein Fernüberwachungssystem erweitern? Unsere Zusatzkomponenten sind kompatibel mit nahezu allen Geräten der Prozessinstrumentierung. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die sicherste Füllstandmesslösung enthält auch Grenzstandschalter zur Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Technische Daten
Kontakt
Was Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen bedeuten
Ihre Anlage läuft auf Hochtouren – und die Messstoffe und Bedingungen in Ihren Tanks/Behältern/Messschächten ändern sich ständig. Siemens Ultraschalltechnik wählt nach jedem Messvorgang das richtige Echo, um stabile Messwerte zu erhalten und dennoch schnell auf tatsächliche Änderungen des Materialfüllstands zu reagieren. Das Ergebnis? Mehr Kosteneffizienz in ihrem Betrieb. Durchgehend präzise Bestandsüberwachung. Optimierte Prozessteuerung. Vermeidung teurer Reinigungsarbeiten aufgrund von Verschüttung.