Messung mit geführtem Radar
Zuverlässige Installation, praktisch keine Konfiguration – diese Radargeräte funktionieren einfach.
Die Radarmessumformer nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle stehen in vier Ausführungen zur Verfügung – Ihre Experten für ein breites Anwendungsspektrum. Sei es zur Trennschicht- oder Füllstandmessung, geführtes Radar von Siemens erfüllt Ihre Erwartungen – in einfachen und anspruchsvollen Anwendungen. Eine schnelle und einfache Inbetriebnahme mit vier Bedientasten und menügeführtem Schnellstartassistent macht das Gerät in Minutenschnelle betriebsbereit und spart Zeit und Geld. Zudem ist das Gerät Ihren Anwendungsanforderungen entsprechend vorkonfiguriert, so dass typischerweise keine Parametrierung vor Ort erforderlich ist.
Messung mit geführtem Radar
Der geführte Radarmessumformer SITRANS LG funktioniert einfach. Er lässt sich mühelos und zuverlässig installieren und erfordert praktisch keine Konfiguration. Extreme Prozessbedingungen haben keine Chance. Perfekt für alle Ihre Anwendungen, auch wenn funktionale Sicherheit SIL 2/SIL 3 erforderlich ist.
Hygienische Anwendungen, Flüssigkeiten, Schüttgüter, Schlämme, Bestandskontrolle, Prozesssteuerung, aggressive Materialien...
Sie haben unendliche Möglichkeiten. Dank der automatischen Störechoausblendung ist die Messung auch in Anwendungen mit Materialablagerungen möglich. Fortschrittliche Diagnostik, einschließlich Verlaufskurven, Echokurven, Ereignisprotokollierung und Aufzeichnungen, liefern Ihnen die Daten, die Sie brauchen. Dank einer fortschrittlichen Echoverarbeitung mit schneller Reaktionszeit erhalten Sie eine genaue, zuverlässige Füllstand- oder Trennschichtmessung über den vollen Anwendungsbereich. Selbst in kleinen Behältern und Messstoffen mit niedriger Dielektrizitätszahl (DK) sind die Messwerte immer präzise. Die Sonden sind vor Ort wechsel- und einstellbar, so dass Sie Ihr Messgerät an veränderte Prozessbedingungen anpassen können.
Kontakt
Branchenführende Technologie für Ihre schwierigsten Anwendungen
Ob Flüssigkeiten, Schüttgüter oder Schlämme, geführtes Radar von Siemens ist die Lösung für Ihre Füllstand- und Trennschichtmessungen: einfach einzubauen, vielseitig und genau auf Ihre Prozessanforderungen abgestimmt. Auch Hygiene-Anwendungen und extreme Bedingungen sind für diese flexiblen Geräte kein Problem.