SITRANS LG

Die SITRANS LG Baureihe arbeitet nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle und ermöglicht eine kontinuierliche Messung von Füllstand, Füllstand / Trennschicht oder Volumen von Flüssigkeiten und Schüttgütern. Die Messung wird durch Änderungen der Prozessbedingungen, hohe Temperaturen, hohen Druck oder Dampf nicht beeinträchtigt.
- SITRANS LG240: für hygienische Anwendungsbereiche konzipiert
- SITRANS LG250: eine äußerst flexible Lösung für die Füllstandmessung von Flüssigkeiten und die Trennschichtmessung
- SITRANS LG260: für die Messung in Schüttgütern
- SITRANS LG270: für Anwendungen mit extremen Bedingungen, hohen Temperaturen und hohem Druck.
Nutzen
- Hohe Genauigkeit bis ± 2 mm
- Erweiterte Diagnosefunktionen für ein hohes Maß an Sicherheit
- Einfache Einstellung dank menügeführtem Display
- Große Auswahl an Optionen sorgt für Zuverlässigkeit in den meisten Applikationen zur kontinuierlichen Füllstandmessung
- Einfache Wartung durch modulare Bauweise und vor Ort wechsel- bzw. anpassbare Sondenoptionen
- Automatische Störsignalausblendung sorgt für geringe Empfindlichkeit gegen Materialanhaftungen
- Sondenende-Erkennung ermöglicht auch bei Signalverlust eine Weiterführung der Messung
- Bequemer Zugriff über USB und Fernanzeige
Sie möchten Ihre Messung beispielsweise um eine abgesetzte Anzeige oder um ein Fernüberwachungssystem erweitern? Unsere Zusatzkomponenten sind kompatibel mit nahezu allen Geräten der Prozessinstrumentierung. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die sicherste Füllstandmesslösung enthält auch Grenzstandschalter zur Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Technische Daten
Kontakt
Branchenführende Technologie für Ihre schwierigsten Anwendungen
Ob Flüssigkeiten, Schüttgüter oder Schlämme, geführtes Radar von Siemens ist die Lösung für Ihre Füllstand- und Trennschichtmessungen: einfach einzubauen, vielseitig und genau auf Ihre Prozessanforderungen abgestimmt. Auch Hygiene-Anwendungen und extreme Bedingungen sind für diese flexiblen Geräte kein Problem.