SITRANS LR100 Baureihe

Die Baureihe SITRANS LR100 besteht aus kompakten 80 GHz-Radar-Messumformern mit Bluetooth-Funktechnik. Für die Füllstandmessung von Flüssigkeiten oder Schüttgütern. Der schmale Öffnungswinkel verschafft äußerste Flexibilität beim Einbau in bestehende Behälter und ermöglicht eine nicht-intrusive Messung durch die Wände von Kunststoffbehältern.
Die Baureihe umfasst fünf Messumformer:
- SITRANS LR100 - Grundgerät 4-20 mA mit Anschlusskabel und Messbereich bis 8 m
- SITRANS LR110 - mit Kommunikation, Zulassungsoptionen für Ex-Bereiche und einem Messbereich bis 15 m
- SITRANS LR120 - mit Kommunikation, großem Messbereich bis 30 m und optionaler Überflutungshülse zum Schutz bei Überflutungen
- SITRANS LR140 - Grundgerät mit Klemmenanschluss und Messbereich bis 8 m
- SITRANS LR150- mit HART-Kommunikation, Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche, lokalem HMI (Option) und einem Messbereich bis 15 m
Digitalisierung und Steuerung
Nutzen Sie erweiterte Funktionen.Nutzen
- Bluetooth®-Funktechnik für schnelle und einfache Inbetriebnahme mit der SITRANS mobile IQ App von Siemens
- 80 GHz, schmaler Öffnungswinkel und kleine Größe für bequemste Installation und Inbetriebnahme.
- Benutzerspezifischer, hochempfindlicher Mikrochip eignet sich für schwierige Signalbedingungen mit Kondensat, Ablagerungen oder leichten, lockeren Schüttgütern. Selbst schwächste Signale werden erkannt
- Keine Totzone, so dass bis zum Sensor gemessen werden kann. Messgenauigkeit von 2 mm macht aufwendige Messverfahren überflüssig
- Bereit für die Digitalisierung und Industrie 4.0 mit HART 7.0 oder optional Modbus RTU für intelligente, wertsteigernde Daten vor Ort oder Übertragung an die Cloud
Sie möchten Ihre Messung beispielsweise um eine abgesetzte Anzeige oder um ein Fernüberwachungssystem erweitern? Unsere Zusatzkomponenten sind kompatibel mit nahezu allen Geräten der Prozessinstrumentierung. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die sicherste Füllstandmesslösung enthält auch Grenzstandschalter zur Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Detail
Kontakt
Branchenführende Technologie für Ihre schwierigsten Anwendungen
Mit Siemens als Partner erhalten Sie eine große Anwendungsvielfalt: einfach zu installierende Radar-Füllstandmessung mit Flansch-, Gewinde- und Sanitär-Prozessanschlüssen für jede Applikation. Dieses breite Produktspektrum für hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit besticht durch Innovation und ein auf Ihre Industrie und Ihren Prozess abgestimmtes Design.