SITRANS LR460

SITRANS LR460 ist für anspruchsvolle Schüttgutanwendungen konzipiert. Bei pulverförmigen Medien mit äußerst niedrigen DK-Werten und geringer Dichte ist SITRANS LR460 mit 25 GHz die bevorzugte Lösung. Das FMCW-Radar SITRANS LR460 in Vierleiter-Technik arbeitet mit einer Hornantenne mit einem Öffnungswinkel von nur 8 Grad und hat sich schon in Tausenden von Anwendungen bewährt.
Nutzen
- Process Intelligence – zuverlässiges Betriebsverhalten durch fortschrittliche Signalverarbeitung.
- Eigensicheres Infrarot-Handprogrammiergerät.
- Außerordentlich hohe Signalstärke ergibt optimales Betriebsverhalten (sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis).
- Schnellstartassistent für die Einstellung.
Sie möchten Ihre Messung beispielsweise um eine abgesetzte Anzeige oder um ein Fernüberwachungssystem erweitern? Unsere Zusatzkomponenten sind kompatibel mit nahezu allen Geräten der Prozessinstrumentierung. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die sicherste Füllstandmesslösung enthält auch Grenzstandschalter zur Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Technische Daten
Kontakt
Branchenführende Technologie für Ihre schwierigsten Anwendungen
Mit Siemens als Partner erhalten Sie eine große Anwendungsvielfalt: einfach zu installierende Radar-Füllstandmessung mit Flansch-, Gewinde- und Sanitär-Prozessanschlüssen für jede Applikation. Dieses breite Produktspektrum für hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit besticht durch Innovation und ein auf Ihre Industrie und Ihren Prozess abgestimmtes Design.