SITRANS Probe LU240

Der SITRANS Probe LU240 Ultraschall-Füllstandmesser ist eine preiswerte, kompakte und intelligente Lösung zur Füllstandmessung in der Chemie, in der Umweltindustrie und zur Überwachung kleiner Prozessbehälter. Der optionale SITRANS AW050 bietet Bluetooth® für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung mit SITRANS mobile IQ.
Digitalisierung und Steuerung
Nutzen
- HART-7-Kommunikation
- Wartungsfreie Active-Face-Technologie hält den Sensor sauber
- Schutzart IP68 und voll vergossen; mit seinem gekapselten PVDF-Sensor ist er korrosions-, chemikalien- und stoßfest
- Echoverarbeitung auf dem neuesten Stand der Technik dank Process Intelligence
- Batterie- und solarfreundlich, mit niedrigem Anlaufstrom und 10,5-Volt-Betrieb
- Verbesserte Nahbereichsausblendung
- Bedienung über 4 Tasten oder Remote
- Bluetooth optional mit SITRANS AW050-Adapter
Sie möchten Ihre Messung beispielsweise um eine abgesetzte Anzeige oder um ein Fernüberwachungssystem erweitern? Unsere Zusatzkomponenten sind kompatibel mit nahezu allen Geräten der Prozessinstrumentierung. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die sicherste Füllstandmesslösung enthält auch Grenzstandschalter zur Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Technische Daten
Kontakt
Was Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen bedeuten
Ihre Anlage läuft auf Hochtouren – und die Messstoffe und Bedingungen in Ihren Tanks/Behältern/Messschächten ändern sich ständig. Siemens Ultraschalltechnik wählt nach jedem Messvorgang das richtige Echo, um stabile Messwerte zu erhalten und dennoch schnell auf tatsächliche Änderungen des Materialfüllstands zu reagieren. Das Ergebnis? Mehr Kosteneffizienz in ihrem Betrieb. Durchgehend präzise Bestandsüberwachung. Optimierte Prozessteuerung. Vermeidung teurer Reinigungsarbeiten aufgrund von Verschüttung.