SmartLinx

SmartLinx-Module ermöglichen einen direkten digitalen Anschluss an gängige industrielle Feldbussysteme. Sie bieten echte Plug-and-Play-Kompatibilität bei allen SmartLinx-kompatiblen Produkten von Siemens. Viele Siemens-Produkte haben bereits HART, PROFIBUS PA oder Modbus integriert. SmartLinx ist die ideale Lösung für zusätzliche Kommunikationsoptionen. SmartLinx stellt alle Gerätedaten zur Verfügung und ermöglicht die Einstellung von Bedienparametern über Feldbus oder Fernübertragung.
Nutzen
Schnelle, einfache Installation
Direkter Anschluss: kein zusätzlicher Installationsaufwand
- Sie erfordern keine sekundären, kundenspezifischen Bussysteme oder Gateways und keine separate Verkabelung
- Verringerter Installationsaufwand entlastet Techniker und Wartungspersonal
- Skalierbare Anwendungsschicht optimiert Netzwerk-Bandbreite und Speicheranforderungen (nur für PROFIBUS DPV0 und DeviceNet)
Technische Daten
Module lieferbar für PROFIBUS DPV0, PROFIBUS DPV1, PROFINET, DeviceNET, Modbus TCP/IP und EtherNet/IP
Kontakt
Was Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen bedeuten
Ihre Anlage läuft auf Hochtouren – und die Messstoffe und Bedingungen in Ihren Tanks/Behältern/Messschächten ändern sich ständig. Siemens Ultraschalltechnik wählt nach jedem Messvorgang das richtige Echo, um stabile Messwerte zu erhalten und dennoch schnell auf tatsächliche Änderungen des Materialfüllstands zu reagieren. Das Ergebnis? Mehr Kosteneffizienz in ihrem Betrieb. Durchgehend präzise Bestandsüberwachung. Optimierte Prozessteuerung. Vermeidung teurer Reinigungsarbeiten aufgrund von Verschüttung.