The Probe

The Probe ist ein kompakter Ultraschall-Messumformer für kleine Messbereiche, ideal geeignet für Flüssigkeiten und Schlämme in offenen oder geschlossenen Behältern. Mit einem Sensor aus PVDF-Copolymer lässt sich das Gerät in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzen.
Nutzen
- Einfache Installation, Programmierung und Wartung
- Zuverlässig und genau
- Sanitärausführung erhältlich
- Echoverarbeitung mit Process Intelligence
- Integrierte Temperaturkompensation
Sie möchten Ihre Messung beispielsweise um eine abgesetzte Anzeige oder um ein Fernüberwachungssystem erweitern? Unsere Zusatzkomponenten sind kompatibel mit nahezu allen Geräten der Prozessinstrumentierung. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die sicherste Füllstandmesslösung enthält auch Grenzstandschalter zur Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Technische Daten
Kontakt
Was Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen bedeuten
Ihre Anlage läuft auf Hochtouren – und die Messstoffe und Bedingungen in Ihren Tanks/Behältern/Messschächten ändern sich ständig. Siemens Ultraschalltechnik wählt nach jedem Messvorgang das richtige Echo, um stabile Messwerte zu erhalten und dennoch schnell auf tatsächliche Änderungen des Materialfüllstands zu reagieren. Das Ergebnis? Mehr Kosteneffizienz in ihrem Betrieb. Durchgehend präzise Bestandsüberwachung. Optimierte Prozessteuerung. Vermeidung teurer Reinigungsarbeiten aufgrund von Verschüttung.