Stellungsregler
SIPART PS100 und SIPART PS2: Eine Familie, die alles regelt.
Als Schnittstelle zwischen Leitsystem und Ventilen leisten Stellungsregler einen wichtigen Beitrag zum sicheren Betrieb in automatisierten Prozessanlagen - und damit zur optimalen Performance von Maschinen und Anlagen. Der SIPART PS100 und SIPART PS2 lassen sich genau an Ihre Anforderungen und Ihre Applikation anpassen. Sie haben die Wahl.
SIPART PS100 und SIPART PS2 – Sie haben die Wahl!
Einfach, schnell und zuverlässig: SIPART PS100
Das überzeugende Allround-Talent: SIPART PS2
Senken Sie nachhaltig Ihre Betriebskosten mit dem SIPART PS2 Stellungsregler
Hoher Druckluftverbrauch der Stellungsregler in Ihrer Anlage treibt oftmals die Betriebskosten in die Höhe. Mithilfe der SIPART Technologie wird zuverlässiges Regeln bei minimalem Luftverbrauch ermöglicht.
Eine Investition in SIPART PS2 Stellungsregler macht sich daher schnell für Sie bezahlt! Die Stellungsregler der SIPART Familie führen zu einer Ersparnis der Betriebskosten von bis zu 80% im Vergleich zu anderen marktüblichen Anbietern.
Grün, ökologisch, nachhaltig: Mit unserem SIPART Stellungsregler sparen Sie CO2-Emissionen in Ihren Prozessen ein und sorgen damit für einen zukunftsorientierten Betrieb in Ihrer Anlage, ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit und Leistung.