SITRANS TS200

Die Temperatursensor–Baureihe SITRANS TS200 bedient dank des mineralisolierten Kabels ein breites Anwendungsspektrum. Die Montage ist dank Klemmverschraubung oder Einlötnippel einfach und flexibel und bis in Zone 0 möglich ohne Einsatz eines zusätzlichen Schutzrohres.
Nutzen
- Einfache Montage - Klemmverschraubung oder Einlötnippel ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme
- Universell – Die SITRANS TS200 Baureihe bedient vielfältige Applikationen mit zuverlässigen Temperaturmessungen
- Individualisierbar - Große Auswahlmöglichkeiten dank Baukastenprinzip
- Sichere Lösung – Einsetzbar bis in Zone 0, ATEX und IEC EX-Zulassungen
Detail
Kontakt
Jeden Schritt des Prozesses mit SITRANS T überwachen
Die in zahlreichen Industrien am häufigsten genutzte Messung - eine genaue und zuverlässige Temperaturkontrolle - ist entscheidend für Ihren Prozessablauf. Nutzen Sie das breite Geräteangebot von Siemens zur Temperaturmessung, mit denen Sie signifikante Einsparungen als auch Prozessoptimierungen erzielen können.