SITRANS TH100

Der SITRANS TH100 ist ideal für Pt100 Messungen geeignet. Konsequent kostenoptimiert, z.B. durch Verzicht auf galvanische Trennung, erlaubt er wirtschaftlichen Anlagenbetrieb bei zuverlässigen Messwerten. Ideal auch als Ersatz für analoge Pt100-Messumfomer. Das Gerät wird schnell und einfach über ein spezielles Modem und die Software SIPROM T konfiguriert. Diese steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Nutzen
Temperaturlineares skalierbares Ausgangssignal
Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich
Reduktion von Störungen aus der Umgebung
Ausfallinformation bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss, einstellbar nach NAMUR NE 43
Explosionsgeschützte Ausführungen für Europa, USA und Kanada
Kleine Bauform, ideal zum Aufrüsten installierter Pt100-Thermometer mit 4 ... 20mA Einheitssignal.
Robuste, vollvergossene Elektronik
Detail
Kontakt
Jeden Schritt des Prozesses mit SITRANS T überwachen
Die in zahlreichen Industrien am häufigsten genutzte Messung - eine genaue und zuverlässige Temperaturkontrolle - ist entscheidend für Ihren Prozessablauf. Nutzen Sie das breite Geräteangebot von Siemens zur Temperaturmessung, mit denen Sie signifikante Einsparungen als auch Prozessoptimierungen erzielen können.