SITRANS TH320/420

SITRANS TH320/420 ist für alle gängigen Widerstandsthermometer und Thermoelemente geeignet. Auch Widerstandgeber und Millivoltsignale lassen sich damit auswerten. Die Konfiguration erfolgt schnell und einfach über SIMATIC PDM oder Handheld Communicator. Die beiden Temperaturmessumformer SITRANS TH320 und TH420 kombinieren perfekte Messung und Intelligenz bei jeder Temperatur und Bedingung. Echte Zuverlässigkeit garantiert beispielsweise der zweifache Sensor-Eingang des TH420 inkl. 4-adrige Sensorverbindung und die Hot Backup Funktion. So schaltet sich im Falle eines Sensorausfalls der Messumformer automatisch und nahtlos zum zweiten Sensor, die Werte können nahtlos und verlustfrei weiter aufgenommen werden.
Nutzen
Hohe Verfügbarkeit bei der Messung durch Hot Backup Funktion (SITRANS TH420)
Hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität – Sensorabgleich (Callendar-van-Dusen) und Drifterkennung (nur SITRANS TH420) sorgen für hohe Genauigkeit und beschleunigte Kalibrierzeit
Vermeidung von Produktionsstillstand aufgrund von Messausfällen
Bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis für das Anlagenmanagement
Kosteneinsparung durch vorausschauende Wartung
Sicherheitskritischen Applikationen gewachsen - Erweiterter Temperaturbereich bis zu -50°C und SIL2/3 Zertifizierung
Detail
Kontakt
Jeden Schritt des Prozesses mit SITRANS T überwachen
Die in zahlreichen Industrien am häufigsten genutzte Messung - eine genaue und zuverlässige Temperaturkontrolle - ist entscheidend für Ihren Prozessablauf. Nutzen Sie das breite Geräteangebot von Siemens zur Temperaturmessung, mit denen Sie signifikante Einsparungen als auch Prozessoptimierungen erzielen können.