Dosier-, Abfüll- und Absackwaagen

Verwiegung für jede Dosierapplikation. Je nach Typ und Menge des zu wiegenden Materials werden verschiedene Dosiersysteme und so auch unterschiedliche Wiegeprozesse benötigt. Präzision und Geschwindigkeit sind gefordert.
Fehlerfreies Konfigurieren durch intelligente Konfiguratoren und Auswahlassistenten

TIA-Selection Tool

Abfüll-, Absack- oder Big-Bag-Anlagen nach OIML

Große Auflösung und hohe Genauigkeit für höchste Ansprüche

Das Abfüllen von festen oder flüssigen Gütern, wie z.B. Zement muss schnell und präzise erfolgen.

Mit einer großen Auflösung, hohen Genauigkeit und schnellen Schaltung von Dosiersignalen, erfüllt die Wägeelektronik SIWAREX FTA und WP251 höchste Ansprüche.

Darüber hinaus bietet sie durch die nahtlose Integration in die SIMATIC Automatisierungslandschaft eine Vielzahl weiterer Vorteile, wie z. B. die einfache Skalierbarkeit.

 

Hohe Zuverlässigkeit für komplexe Dosiervorgänge

Präzise Dosierung einzelner Bestandteile

Erfolgreiche, hochqualitative Produkte erfordern eine präzise Dosierung ihrer Bestandteile. Für präzise Dosierung ist eine genaue und zuverlässige Messtechnik erforderlich. Mit seinen hochgenauen und zuverlässigen Wägezellenbaureihe erfüllt Siemens diese Ansprüche.
Die Funktionalitäten der SIWAREX Wägezellen und Wägeelektronik ermöglichen herausragende Dosierergebnisse zu erreichen, insbesondere wenn exakte Dosierung von einem oder mehreren Komponenten erforderlich ist.

Die Wägeelektronik SIWAREX FTA und WP251 wurden eigens für Dosierungsaufgaben erstellt. Sie stellen abgestimmten Funktionen und Software für die Steuerung von Grob- und Feinströmen, Entleeren und weiteren Dosierfunktionen bereit. Dank der Flexibilität und Erweiterbarkeit, die SIWAREX als SIMATIC-integriertes Modul mit sich bringt, ist die Automatisierung von Einfachkomponenten- oder Mehrfachkomponentenanlagen einfach umzusetzen.

 

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartne

Ansprechpartner Datenbank