Bandwaage Milltronics MCS

Die Milltronics MCS ist eine kompakte, robuste und modulare Bandwaage für hohe Belastungen. Sie liefert eine kontinuierliche Verwiegung zu minimalen Kosten. Die Edelstahl-Wägezellen gewährleisten langzeitstabile und zuverlässige Messwerte. Durch die modulare Bauweise und den einfachen Aufbau der MCS können kurze Lieferzeiten garantiert werden. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die MCS die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Vervollständigt wird das Wägesystem durch einen Geschwindigkeitssensor, der die Geschwindigkeit des Gurtförderers zur Weitergabe an den Eingang des Messumformers überwacht. Bei Anlagen mit mobilen Brechern kann der kompakte, robuste TASS Geschwindigkeitssensor mit der MCS eingesetzt werden. Die Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.
Nutzen
Robuste Bauweise
Platzsparend
Einfaches Nachrüsten
Kostengünstig
Edelstahl-Wägezellen
Inkl. Justagegewicht
Detail
Typische Anwendungsbereiche: modulare Bandwaage für hohe Belastungen zum Einsatz an mobilen Brechern und Siebanlagen für Zuschlagstoffe
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.