Bandwaage Milltronics MLC

Die Milltronics MLC ist eine Bandwaage für kleinere Fördermengen und geringe Bandlasten. Der bewährte Einsatz von Wägezellen mit Parallelogrammdesign garantiert eine schnelle Reaktion auf vertikale Kräfte und damit auf die Gewichtskraft des Materials. Die MLC kann einfach in bestehende, flache Förderbänder oder Bandaufgeber installiert werden. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die MLC die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer. Beim Einsatz mit einem Milltronics BW500 Messumformer mit PID Regelung kann die MLC auch in der Nahrungsmittelindustrie als Teil eines Systems zur Zufuhrsteuerung für Extruder, Kocher und Entwässerungssysteme eingesetzt werden.
Nutzen
Einzigartiges Parallelogrammdesign der Wägezelle
Für geringe Produktlasten konzipiert
Kompakt und einfach zu installieren
Integrierte Wägerollenstation
Edelstahl als Option
Geringe Betriebskosten
Detail
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.