Bandwaage Milltronics MMI

Die Milltronics MMI ist eine hoch belastbare Mehrrollen-Präzisionsbandwaage zur Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen. Die Milltronics MMI Bandwaage besteht aus zwei oder mehr Einrollenbandwaagen Typ MSI, die in Reihe installiert sind. Der patentierte Einsatz von Wägezellen mit Parallelogrammdesign garantiert eine schnelle Reaktion auf vertikale Kräfte und damit auf die Gewichtskraft des Materials. Ergebnis sind hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, selbst bei ungleichmäßiger oder geringer Produktbelastung, kurzen Abständen zwischen Rollenstationen und hoher Bandgeschwindigkeit. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer (für den eichpflichtigen Verkehr) liefert die MMI die Anzeige von Förderstärke, Gesamtmenge, Bandlast und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer. Die Installation der MMI ist einfach: Sie wird eingefügt und kann mit nur acht Schrauben gesichert werden. Bestehende Rollenstationen werden am dynamischen Träger befestigt. Das System besitzt keine beweglichen Teile und der Wartungsaufwand ist daher minimal; lediglich eine regelmäßige Prüfung der Kalibrierung ist erforderlich. Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.

Nutzen

  • Außerordentliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

  • Einzigartiges Parallelogrammdesign der Wägezelle

  • Geeignet für ungleichmäßige oder geringe Produktbelastung

  • Einsatz auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten

  • Geringe Betriebskosten

  • NTEP und Measurement Canada Zulassung

 

Detail

Max. Förderstärke
 12000 t/h (13200 STPH)
Max. Bandgeschwindigkeit
 5,0 m/s (984 fpm)
Korngröße (max.)
≤150mm (6")
Genauigkeit
±0,5 oder besser

Typische Anwendungsbereiche: hoch belastbare Mehrrollen-Präzisionsbandwaage für kontinuierliche In-line Verwiegung in der Grundstoff- und verarbeitenden Industrie, Lösung in vielen schwierigen Applikationen bei der Rohstoffgewinnung, Energieerzeugung, sowie in der Metall-, Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Typische Produkte sind Düngemittel, Sand, Getreide, Mehl, Kohle oder Zucker

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank