Bandwaage Milltronics MSI

Die Milltronics MSI ist eine hoch belastbare Einrollen-Präzisionsbandwaage mit durchgehendem Wiegerahmen zur Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen... Der patentierte Einsatz von Wägezellen mit Parallelogrammdesign garantiert eine schnelle Reaktion auf vertikale Kräfte und damit auf die Gewichtskraft des Materials. Ergebnis sind hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, selbst bei ungleichmäßiger Produktbelastung und hoher Bandgeschwindigkeit. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die MSI die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer. Eine bestehende Rollenstation wird am dynamischen Träger der MSI befestigt. Das System besitzt keine beweglichen Teile und der Wartungsaufwand ist daher minimal; lediglich eine regelmäßige Prüfung der Kalibrierung ist erforderlich. Die Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.
Nutzen
Hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Einzigartiges Parallelogrammdesign der Wägezelle
Schnelle Reaktion auf Produktbelastung; Einsatz auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten
Robuste Bauweise
SABS Zulassung (Südafrika) und Measurement Canada, MID/OIML Zulassung , GOST Metrological (Russland), CMC Zulassung (China)
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Hoch belastbare Einrollen-Präzisionsbandwaage für die kontinuierliche In-line Verwiegung in der Grundstoff- und verarbeitenden Industrie, für Aufgaben in der Rohstoffgewinnung (Steine-/Erdenindustrie), Energieerzeugung, Eisen und Stahl, sowie in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Typische Produkte sind Sand, Mehl, Kohle oder Zucker
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.