Kalibriersystem Milltronics MWL

Der Milltronics MWL ist ein mechanisches Kalibriersystem für Bandwaagen des Typs MSI, MMI, MBS, MCS und MUS. Das Milltronics MWL Kalibriersystem ermöglicht es, die zur Kalibrierung von Milltronics Bandwaagen verwendeten statischen Gewichte mechanisch und sicher anzuheben und abzusenken. Die Bedienung des MWL ist manuell. Die Installation ist einfach: Es genügt, nach Anbringung der MWL Antriebsmodule (links und rechts) auf dem Fördersystem vier Löcher zu bohren. Nach einem Leerlauf des MWL zur Prüfung der Ausrichtung und Anziehen der Montageschrauben können die Testgewichte aufgesetzt werden. Sie verbleiben nun auch bei laufendem Betrieb am MWL.
Nutzen
Sichere, einfache Anbringung von Referenzgewichten für
Bandwaagen; der Bediener muss nicht ins Fördersystem eingreifenModulare Bauweise, einfache Anpassung an Gurtförderer verschiedener Breite
Flachprofil ermöglicht einfache Montage in den Bandförderer
Einfache Installation und Bedienung
Kurbelgriff einfach zu lagern (kann rechts oder links vom MWL
montiert werden)Sicherheitsbolzen für die sichere Aufbewahrung der Gewichte
Verwendung mit neuen oder bereits bestehenden Anlagen
Detail
Hohe Hebelübersetzung zur Anbringung von Gewichten bis zu 340 kg (750 lbs).
Kurbelgriff verwendet 12 Umdrehungen für maximales Anheben/Senken, kann aus Sicherheitsgründen abgenommen werden.
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.